Loading

Encoders de posição absoluta de volta única
Allen-Bradley

Melhore a disponibilidade e a longevidade de suas máquinas com esses encoders de volta única NEMA Type 4 para aplicação pesada.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
  • O encoder de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845D é um encoder de posição absoluta de volta única NEMA Tipo 4 para aplicação pesada que digitaliza a posição angular do eixo em um dos vários formatos de código absoluto.
O encoder de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845D é um encoder de posição absoluta de volta única NEMA Tipo 4 para aplicação pesada que digitaliza a posição angular do eixo em um dos vários formatos de código absoluto.
Chevron LeftChevron Left
O encoder de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845D é um encoder de posição absoluta de volta única NEMA Tipo 4 para aplicação pesada que digitaliza a posição angular do eixo em um dos vários formatos de código absoluto.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso encoder de posição absoluta de volta única para aplicação pesada Bulletin 845D NEMA Tipo 4 digitaliza a posição angular do eixo em um dos vários formatos de código absoluto. Nosso encoder tem uma saída digital exclusiva para cada posição do eixo. Ele usa um diodo laser único e um conjunto de fibra óptica para produzir um feixe de luz concentrado que passa por um disco de código e é detectado como sinais ópticos de alto nível.


  • Saída de código gray de posição absoluta, binário natural ou decimal codificado em binário (BCD)
  • Entrada de comando de trava opcional para E/S digital
  • Consumo de energia opcional de 5 V ou 8–24 V CC
  • Temperatura em operação de 85 °C (185 °F)
  • Pino de ajuste eletrônico de zero
  • Controle de direção selecionável em campo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos single-turn
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.