Loading

Encoders absolutos de alto desempenho volta única
Allen-Bradley

Aumente o valor da sua máquina com esses encoders absolutos de volta única NEMA Type 4 e 13 que fornecem dados de movimento ricos, mesmo em ambientes desfavoráveis.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
(3)
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
  • O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845G é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis.
O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845G é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis.
Chevron LeftChevron Left
O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845G é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso encoder absoluto de volta única Bulletin 845G é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis. Aprimoramos esse encoder para incorporar o desempenho superior do nosso encoder 845GM em um pacote de tamanho padrão 25.


  • Saída de código absoluto gray, binário natural ou decimal codificado em binário (BCD)
  • Resolução de 8–15 bits (256–32768 contagens por revolução)
  • Saídas de coletor aberto, TTL, push-pull ou SSI
  • Saída verdadeira opcional baixa ou alta
  • NEMA Type 4 e 13
  • Proteção contra polaridade reversa
  • Fonte de alimentação CC de 5 V, 8–24 V ou 10–30 V
  • 0–85 °C  (32–185 °F) temperatura em operação

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos de volta única de alto desempenho
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.