Loading

Sistema de trilho inteligente iTRAK 5730
Allen-Bradley

Remova gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e com maior flexibilidade de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(20)
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
  • Uma vista lateral do sistema de transporte inteligente iTRAK 5730 cinza e preto com uma fileira de oito movers na frente e outro conjunto de movers no outro lado da trilha oval.
Uma vista lateral do sistema de transporte inteligente iTRAK 5730 cinza e preto com uma fileira de oito movers na frente e outro conjunto de movers no outro lado da trilha oval.
Chevron LeftChevron Left
Uma vista lateral do sistema de transporte inteligente iTRAK 5730 cinza e preto com uma fileira de oito movers na frente e outro conjunto de movers no outro lado da trilha oval.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso sistema de trilho inteligente iTRAK® 5730 ajuda você a redefinir o desempenho da máquina por meio de um movimento de mercadorias mais rápido, inteligente e dinâmico. Otimizado para cargas úteis mais leves, esse sistema oferece movimento de alta densidade e alta precisão que minimiza os tempos de ciclo e maximiza a produtividade da máquina. Esse sistema versátil apresenta um projeto modular e compacto que permite personalizar cada layout e revolucionar  processos em uma ampla variedade de aplicações.


Visão geral

O iTRAK 5730 Intelligent Track System pode ser um catalisador para remover gargalos e elevar o que é possível em suas máquinas. O sistema substitui hardware por perfis de software simples e eficazes que permitem trazer níveis inéditos de velocidade e flexibilidade para seus projetos.

Quer simplificar suas operações e reduzir seu custo total de propriedade? Este sistema usa propulsão de estado sólido, então você não precisa se preocupar em estocar correntes, correias e engrenagens acionadas por rotação, que estão sujeitas a desgaste e são caras para interromper a produção para consertar.

Veja como o iTRAK 5730 Intelligent Track System pode desbloquear novo valor em seus projetos de máquinas com:

  • Comunicação Gigabit Ethernet
  • Conteúdo de código reutilizável dentro do Application Code Manager e bibliotecas de machine builder
  • Recursos avançados de segurança integrada
  • Rastreamento e acompanhamento automáticos de movers
  • Transporte anticolisão/zero pressão

Recursos

  • Velocidade: até 5 m/s
  • Forças: 100 N de pico; 36 N contínuo
  • Carga útil: até 3 kg, maior kg em baixa velocidade
  • Repetibilidade: 0.01 mm
  • Proteção de entrada: IP66 com cobertura de campo
  • Passo mínimo do transportador: 50 mm
  • Taxa de malha de posição: 250 μs
  • Montagem: vertical, horizontal e montagem a 90°
  • Segurança: Safe Torque-Off e Safe Stop 1, em um SIL 3, nível de desempenho e
  • Projeto do trilho: aço inoxidável
  • Tamanho máximo do sistema: 64 seções lógicas, 128 transportadores

Produtos relacionados

Emular
Emular
Emular
Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
Saiba mais
Studio 5000 Logix Designer
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Saiba mais
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto iTRAK 5730 Intelligent Track System 2198T-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Tecnologia de carro independente MOTION-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marcado CE
  • cULus listado
  • KC
  • ODVA
  • RCM
  • Segurança funcional TÜV Rheinland
  • Marcado UKCA
  • CCC
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5730 Sistema de transporte inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.