Loading

Servo motores de aço inoxidável Kinetix MP-Series™
Allen-Bradley

Use esses motores para atender às suas metas de fabricação mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo ou sob alta pressão.
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
  • Os servo motores de aço inoxidável Allen‑Bradley MP-Series™ (MPS) são projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido.
Os servo motores de aço inoxidável Allen‑Bradley MP-Series™ (MPS) são projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido.
Chevron LeftChevron Left
Os servo motores de aço inoxidável Allen‑Bradley MP-Series™ (MPS) são projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo motores de aço inoxidável Kinetix® MP-Series™ são projetados especificamente para atender às suas necessidades exclusivas de aplicação, mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo ou de alta pressão. Com esses servo motores, você pode estender os benefícios do controle de movimento Kinetix para uma ampla gama de novas aplicações em equipamentos de automação de alimentos, bebidas, cervejaria, saúde e beleza, laticínio e farmacêutico.


Desbloqueie o poder do movimento de precisão em suas máquinas higiênicas e áreas de jato de líquido com os servo motores de aço inoxidável Kinetix MP-Series™. Esses servo motores sem escova são projetados com superfícies lisas e atendem aos requisitos até IP69K para ajudar você a atender aos padrões da indústria e a manter um ambiente de produção higiênico.

  • Fornece movimento de alto desempenho para ambientes de jato de líquido
  • Oferece torque de pico de 11.1–27.1 Nm (98–240 lb-in.)
  • Vedação apertada para máxima proteção e resistência à corrosão
  • Oferece luva de desgaste de eixo endurecida para vedação do eixo e eixo duradouros
  • Atende aos requisitos para IP66, IP67 e IP69K para jato de líquido de 1200 psi
  • Fornece realimentação de alta resolução para operação suave, com opção de realimentação absoluta
  • Oferece alimentação de 230 V e 460 V e opção de freio integral de 24 V

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de servo motor grau alimentício MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalação de servo motor de baixa inércia MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalação de servo motores sem escova de baixa inércia MP-Series com tamanhos de carcaça de 75 mm ou menores MP-IN006_-EN-P
Instalação do servo motor de baixa inércia MP-Series com Frame 215 mm ou maior MP-IN002_-EN-P
Instalação de servo motor de inércia média MP-Series com tamanho de carcaça de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalação de servo motor de aço inoxidável MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalação do kit de vedação do eixo 2090-IN012_-EN-P
Instalação de cabos de alimentação e realimentação 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalação do kit de pressão de ar positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação para gestão de carga vertical e freio de retenção MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE Marked
  • CSA
  • UL reconhecido

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores Kinetix MPS de aço inoxidável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.