Loading

Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
Allen-Bradley

Transporte cargas pequenas a médias de forma mais rápida e eficiente usando nosso sistema transportador inteligente MagneMover LITE.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
  • Vista lateral de um layout de sistema de trilha inteligente MagneMover LITE cinza com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
  • Uma vista isométrica de um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Vista lateral de um layout de sistema de trilha inteligente MagneMover LITE cinza com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Uma vista isométrica de um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Chevron LeftChevron Left
Um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral de um layout de sistema de trilha inteligente MagneMover LITE cinza com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Uma vista isométrica de um layout cinza do sistema de trilha inteligente MagneMover LITE com transportadores em movimento ao longo da trilha, apoiados em pernas de montagem.
Logotipo Allen-Bradley

Projetado para mover cargas úteis pequenas a médias de forma rápida e eficiente, o sistema transportador inteligente MagneMover® LITE™ oferece a oportunidade de realizar operações mais flexíveis e produtivas. Um único sistema é tudo o que você precisa para realizar o trabalho. Todos os objetos transportados são sincronizados pelo sistema – reduzindo a complexidade e alcançando transporte sem pressão, enquanto mantém o fluxo ideal de materiais. Projete sua solução ideal usando um conjunto padrão de componentes para atender às necessidades de sua aplicação e maximizar o valor do seu sistema.


Visão geral

Acabou a necessidade de depender de sistemas complexos e rígidos para a separação e movimentação de produtos. Com o Sistema Transportador Inteligente MagneMover LITE, você pode transformar o que é possível em suas operações com uma solução de movimento simples, flexível e de alta densidade. Descubra como essa tecnologia pode ser usada para reduzir os tempos inativos e permitir o rastreamento e a rastreabilidade sem a necessidade de sensores externos.

  • Motor, inversor, controlador, posicionamento e orientação integrados
  • Até 9 veículos em movimento por metro
  • Até 12 veículos em uma fila por metro
  • Até milhares de veículos em um sistema de trilha
  • Cargas úteis de até 2.5 kg por veículo único
  • Cargas úteis de até 10.0 kg por veículos em tandem
  • Velocidades de até 2 m/s
  • Acelerações de até 4 m/s² dependendo da carga útil e do tipo de carrinho
  • Rastreamento e rastreabilidade incorporados sem identificação de frequência de rádio. Identificação de frequência de rádio também está disponível
  • Repetibilidade 0.5 mm para motores retos e 0.10 mm em estações de processo com calibração

Produtos relacionados

Emular
Emular
Emular
Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
Saiba mais
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Saiba mais
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sistema transportador inteligente MagneMover LITE MMI-PP007_-EN-P
Perfil do produto da ferramenta de tempo de execução do operador MagneMover LITE MMI-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Reconhecido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.