Loading

Etapas lineares multieixos Kinetix MPMA
Allen-Bradley

Adicionar desempenho rápido e dinâmico aos seus processos com esta solução pronta para usar para obter posicionamento e velocidade bidimensionais precisos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Nossos estágios integrados multieixos MP-Series™ cód. cat. MPMA são atuadores que fornecem uma solução pronta para usar com posicionamento bidimensional e velocidade precisos. O projeto flexível permite que você posicione estágios acima ou abaixo, e integre-os com o software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) para comissionamento rápido e fácil.

  • Os estágios carregam cargas de até 25 kg, atingindo uma aceleração de 1 G
  • Pode usar Instruções add-on existentes para aplicações de coleta e posicionamento e distribuição
  • Pré-alinhamento de eixo que fornece 30 segundos de arco de ortogonalidade
  • Proteção ambiental IP30
  • Disponível nas versões de 230 V e 460 V
  • Atuação de motor linear do direct drive disponível
  • Compatível com Kinetix 5100®, Kinetix 5300®, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 e todos os cabos e acessórios da MP-Series™
  • Diagramas CAD, modelos 3D e outras ferramentas estão disponíveis no Motion Analyzer

As aplicações típicas para as nossas etapas integradas multieixos da MP-Series incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Coleta e posicionamento
  • Distribuição
  • Varredura
  • Contorno
  • Contorno
  • Forma de corte flutuante

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Get Started
Certificações

Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Etapas lineares multieixos Kinetix MPMA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.