Loading

Servo motores grau de alimentos Kinetix VPF
Allen-Bradley

Esses servo motores de grau alimentício oferecem desempenho e durabilidade excepcionais, permitindo que você atenda aos padrões higiênicos enquanto maximiza a produtividade.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(13)
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
  • Três servomotores Kinetix VPF de grau alimentício, na cor branca, alinhados do maior para o menor, com seus eixos de motor angulados voltados para a esquerda.
Três servomotores Kinetix VPF de grau alimentício, na cor branca, alinhados do maior para o menor, com seus eixos de motor angulados voltados para a esquerda.
Chevron LeftChevron Left
Três servomotores Kinetix VPF de grau alimentício, na cor branca, alinhados do maior para o menor, com seus eixos de motor angulados voltados para a esquerda.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo motores Kinetix® VPF de grau alimentício oferecem desempenho e durabilidade excepcionais, permitindo que você mantenha os padrões de grau alimentício enquanto maximiza a produtividade em suas operações. Esses motores são projetados para suportar as exigências rigorosas da indústria de alimentos e bebidas, ajudando você a alcançar o mais alto nível de desempenho do sistema e qualidade do produto.


Nossos servo motores Kinetix VPF de grau alimentício ampliam as capacidades dos servo motores Kinetix® VPL de baixa inércia, adicionando recursos especializados desenvolvidos para aplicações de embalagem e manuseio de alimentos e bebidas. Com vedação aprimorada e fixadores e revestimentos não corrosivos de grau alimentício, esses motores são projetados para atender aos requisitos exclusivos de ambientes de alimentos.

  • Disponível em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificações de torque de 0.93–19 N•m (8.2–168.2 lb•in)
  • Apresenta pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e graxa de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com REACH
  • Inclui eixo e fixadores de aço inoxidável

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificação CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores grau alimentício Kinetix VPF
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.