Loading

Servo motores higiênicos Kinetix VPH
Allen-Bradley

Esses servomotores higiênicos apresentam classificação IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpeza por jato de líquido sob pressão.
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
  • Servo motor higiênico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Servo motor higiênico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Servo motor higiênico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo motores higiênicos Kinetix® VPH apresentam uma classificação IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e lidar com limpeza por jato de líquido sob pressão. Esses servo motores de baixa inércia oferecem desempenho e confiabilidade excepcionais, ajudando você a atender aos padrões e regulamentações do setor.

Os servo motores higiênicos Kinetix VPH se destacam em uma infinidade de aplicações e são altamente configuráveis para permitir que você otimize cada solução de motor para corresponder precisamente às suas especificações de processo exclusivas.


Esta plataforma de servo motor oferece o alto desempenho dos servo motores Kinetix® VPL de baixa inércia em um invólucro higiênico de aço inoxidável grau 316 para atender às suas necessidades de aplicação mais exigentes. Os servo motores higiênicos Kinetix VPH são projetados para maximizar o valor de seus processos, ajudando você a cumprir os padrões da indústria.

  • Disponível em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece torque de pico de 2.76–73.5 N•m (24.43–650.48 lb•in)
  • Oferece potência nominal de 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio integral de 24 V
  • Fornece opções de cabo único no motor de 1–15 m (3.3–49.2′)
  • Apresenta projeto higiênico com invólucro de aço inoxidável grau 316 e superfície lisa para atender às orientações 3A e EHEDG
  • Classificação de jato de líquido IP69K e certificado NSF

Impulsione o desempenho em ambientes exigentes com os servo motores higiênicos Kinetix VPH


Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do servo higiênico Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificação CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores higiênicos Kinetix VPH
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.