- Entrega torque elevado em baixas velocidades
- Configuração alojada sem mancais para aplicações nas quais a carga já é suportada por seus próprios mancais
- Faixa contínua de torque de 32,7 a 426 Nm (289 a 3.770 lb-in)
- A quantidade de peças reduzida e a mecânica simplificada diminuem o tempo de inatividade e a manutenção
- Integração total com nossa solução Integrated Architecture com um único ambiente para programação, controle e coleta de dados
- Codificadores absolutos de alta resolução Heidenhain, opções multivoltas e de uma volta
- Enrolamentos otimizados para uso com nossos servodrives Kinetix®
- Proteção ambiental até IP65
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossos servomotores Direct Drive Kinetix® RDB são conectados diretamente à carga, eliminando a necessidade de caixas de engrenagens, correias dentadas, polias e outros componentes mecânicos. O resultado é um menor consumo de energia, tempos de estabilização mais rápidos e melhor controle geral da carga.
A fabricação moderna exige controle de movimento rápido, flexível e preciso. Nossos servomotores Direct Drive Kinetix RDB permitem simplificar seus projetos de controle de movimento enquanto integram soluções servo que adicionam velocidade e controle excepcionais aos seus processos. E quando a operação com sulcos é obrigatória, os servodrives podem minimizar a folga para maximizar o desempenho do seu sistema.
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- C-Tick
- Reconhecido pela UL
Documentation
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001_-PT-P |
| Instruções de instalação | Publicação |
|---|---|
| Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions | RDB-IN002_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005_-PT-P |