Loading

Encoders ópticos incrementais de alta frequência
Allen-Bradley

Use a resposta de alta frequência desses encoders para aprimorar a funcionalidade e o controle de seus sistemas de produção.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(172)
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
  • Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS inclinado para o lado direito, com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora.
  • Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo do encoder óptico voltado para frente e conector de 10 pinos inclinado para a direita.
  • Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora e conector inclinado para trás à esquerda.
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS inclinado para o lado direito, com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora.
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo do encoder óptico voltado para frente e conector de 10 pinos inclinado para a direita.
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora e conector inclinado para trás à esquerda.
Chevron LeftChevron Left
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS inclinado para o lado direito, com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora.
Chevron LeftChevron Left
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo do encoder óptico voltado para frente e conector de 10 pinos inclinado para a direita.
Encoder incremental óptico com eixo passante 844DS com eixo de encoder óptico de alumínio voltado para fora e conector inclinado para trás à esquerda.
Logotipo Allen-Bradley

Nossos encoders ópticos incrementais de alta frequência Bulletin 844DS são montados diretamente no eixo monitorado por um grampo de anel dividido no encoder, eliminando a necessidade de placas de montagem e acoplamentos flexíveis. Você pode instalar modelos de eixo passante inserindo o eixo monitorado completamente através do encoder. Modelos de eixo cego exigem apenas a inserção da extremidade do eixo.


  • Resposta de alta frequência
  • Projetado para suportar uma ampla faixa de temperaturas de −25…+85 °C (−13…+185 °F)
  • Fácil de integrar com vários tipos de conexão M12, M23, conector macho MS ou cabo
  • Permite realimentação de velocidade de motores CA giratórios
  • Disponível em uma ampla gama de tensões de alimentação e várias opções de montagem para grande flexibilidade de aplicação
  • O anel de fixação fácil de instalar economiza espaço e permite a instalação direta em eixos ocos

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders ópticos incrementais de alta frequência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.