- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Botón de retardo
Botón que se seleccionar durante un intervalo de tiempo predefinido antes de que se active la acción asociada a él.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Retraso | Delay | Representa el número de milisegundos necesarios para activar la acción del botón. | |
Texto | Text | (Heredado de Botón) | |
Aspecto | Appearance | (Heredado de Botón) | |
Ruta de acceso de imagen | ImagePath | (Heredado de Botón) | |
Posición de imagen | ImagePosition | (Heredado de Botón) | |
Posición de texto | TextPosition | (Heredado de Botón) | |
Ancho de imagen | ImageWidth | (Heredado de Botón) | |
Altura de imagen | ImageHeight | (Heredado de Botón) | |
Ajuste de línea | WordWrap | (Heredado de Botón) | |
Reducción de texto | Elide | (Heredado de Botón) | |
Familia de fuentes | FontFamily | (Heredado de Botón) | |
Espesor de fuente | FontWeight | (Heredado de Botón) | |
Fuente cursiva | FontItalic | (Heredado de Botón) | |
Tamaño de fuente | FontSize | (Heredado de Botón) | |
Color de texto | TextColor | (Heredado de Botón) | |
Color de fondo | BackgroundColor | (Heredado de Botón) | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Eventos
Activado
- BrowseName
Entregue su opinión