Estación S7TCP

BrowseName
S7TCPStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). Limita la duración de la transmisión desde el controlador y la latencia de la escritura al controlador que sigue la transmisión. 0 = Valor máximo de 243 bytes.
Diferencia máxima en bytes
MaximumGapInBytes
Distancia máxima en bytes entre dos etiquetas que forman parte de la misma transmisión.
Dirección IP
IPAddress
Dirección única del controlador en la red.
Puerto
Port
Número del puerto utilizado por la conexión TCP-IP. Debe coincidir con el que se ha configurado en el controlador.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
ID de dispositivo remoto
RemoteDeviceId
Valor predeterminado = 2. Este valor puede influir en el tipo de canal de comunicación (PG u OP) con el controlador reservado para el variador: al establecerlo en 1, se le asigna al variador un canal de comunicación PG (normalmente disponible en número limitado y reservado para la programación mediante S7 Manager), mientras que si se establece en 2, se asigna un canal OP (los canales OP están dedicados a la comunicación HMI/supervisor y están disponibles en mayor cantidad). Valor predeterminado de bastidor = 0. Valor predeterminado de ranura = 2.
Bastidor remoto
RemoteRack
Ranura remota
RemoteSlot
Código de operación
OperationCode
Etiquetas
Tags
Tipos
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.