Etiqueta MELSEC FX3U

BrowseName
MelsecFX3UTag
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Área de memoria
MemoryArea
Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas.
Longitud máxima
MaximumLength
(solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena.
Número de dispositivo
NumDevice
Dirección en la ubicación de la memoria en la que se leerán o escribirán las etiquetas.
Desplazamiento de bits
BitOffset
Desplazamiento de bits en la palabra
Modo de actualización de matriz
ArrayUpdateMode
(Heredado de la etiqueta)
Tipo de datos original
OriginalDataType
(Heredado de la etiqueta)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.