Loading

モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
Allen-Bradley

幅広い低電圧および高圧モータコントローラ、モータスタータ、コンタクタ、ソフトスタート、モータ制御センタで、NEMAおよびIEC規格に適合する製品をご覧ください
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
M100モータファミリ
Allen-Bradley ロゴ

厳しい製造、加工、商業環境では、Allen-Bradley®産業用モータ制御製品に依存して、効率的な運用を維持しています。当社のモータ制御ソリューションには、幅広い産業における低圧および高圧アプリケーション向けに設計された包括的なモータ制御システムの製品ラインが含まれています。グローバルなNEMAおよびIEC規格を満たすように構築された当社のモータ制御製品は、生産性の向上、稼働時間の最大化、安全性の強化、エネルギー効率の改善に貢献します。

主な特長

Open All
Close All
電子モータスタータ

当社の最新式モータスタータ、Ml00電子モータスタータは、高度な機能安全ソリューションとモータ始動機能により、パネル配線の簡素化と部品およびエンジニアリングの複雑さの低減を実現します。機械的ストレスの最小化とモータ寿命の向上。

ソリッドステートソフトスタート

ソフトスタートの完全なラインナップには、SMC™-3、SMC™ Flex、SMC™-50が含まれます。これらのソフトスタートは、機械的ストレスの最小化とモータ寿命の向上を目的に設計されています。ヒューズ付きディスコネクトまたはサーキットブレーカを備えた組み合わせスタータとして利用可能です。

電磁接触器

NEMAサイズ00~8またはIECサイズ5~2650AのNEMAおよびIEC定格の電気接触器の包括的な製品ラインをご覧ください。電気接触器はスタンドアロン製品として、または互換性のあるサーキットブレーカおよび過負荷保護リレーと組み合わせて、2部品または3部品の始動システムを実現できます。

インテリジェントモータコントロールセンタ

業界をリードするCENTERLINE™およびFLEXLINE™モータ制御センタは、統合されたプロセス制御と電力制御を実現します。スマートモータ制御装置、IntelliCENTER®モータ制御ソフトウェアおよびアークフラッシュ封じ込め技術により、当社のモータ制御センタは、リアルタイムのデバイスデータ、リモートモニタ機能、そして産業用アプリケーションを運用するためのより安全な環境を実現します。

モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
ブログ
ブログ
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
IntelliCENTER®データセットは、MCCの重要なEtherNet/IP対応モータ制御コンポーネントを識別するもので、機器の収益性を維持するうえで役立ちます。
今すぐ読む

スケーラブルで効率的な産業用オートメーションのためのモータ制御ソリューション

モータコントローラ、モータスタータ、コンタクタ、モータ制御センタ、ソフトスタートなど、完全なモータ制御システムを構成するために連携する製品の包括的な製品ラインをご覧ください。モータ性能の最適化、安全性の向上、操作の簡素化、グローバル基準への適合を実現するよう設計されたこれらのモータ制御ソリューションは、幅広い産業用途において信頼性の高い運用をサポートします。

製品
コンタクタ

Bulletin 500、100-C、100-E、100-Kシリーズは、広い電流範囲にわたりコンパクトかつエネルギー効率の高いモータ制御を実現します。安全コンタクタ(100S/104S)は、安全用途のフィードバック回路向けにミラー接点性能を実現します。

コンタクタ

製品
制御・負荷スイッチ

制御・負荷開閉器は、低圧および高圧用途全体で、より安全かつ効率的なモータ絶縁および負荷開放機能を実現します。

制御・負荷開閉器

製品
エンクロージャ

産業用モータ制御部品に耐久性があり、省スペースなハウジングを実現し、環境的危険や電気的干渉からの保護を実現します。

エンクロージャ

製品
低圧MCC

低圧モータ制御センタは、統合されたプロセス、電力、スマートモータ制御システムへの需要に対応します。スマートVFD、PlantPAx® DCS、IntelliCENTER®モータ制御ソフトウェア、ArcShield™アークフラッシュ封じ込め技術を組み合わせて指定することで、重要なアプリケーションの運用において、より高い可視性と安全な環境を実現します。

低圧MCC

製品
低電圧ソフトスタータ

低電圧ソフトスタートは、幅広い標準的な産業用オートメーション用途において、制御されたモータ始動および停止を実現します。接続機器の摩耗を軽減し、動作効率を向上させ、最新式のオートメーションおよび制御アーキテクチャ向けの柔軟な構成オプションを実現します。

低電圧ソフトスタート

製品
低電圧スタータ

低電圧モータスタータは、産業用途向けに信頼性の高いモータ制御を実現し、コンパクトな設計、過負荷保護、ソフトスタート機能により、機器性能の向上、摩耗の低減、エネルギー効率の高い運転をサポートします。NEMAおよびIEC規格の両方に対応したこれらのモータスタータは、設置の合理化や多様な用途要件におけるシステム稼働時間の向上を実現します。

低電圧スタータ

製品
高圧MCC

高圧モータ制御センターは、貴社の産業用電力およびモータ制御のニーズをハーネスするための単一インフラを実現します。当社のスケーラブルな設計は、高度な診断、リモートモニタおよびモータ制御、耐アーク性装置により、稼働時間、エネルギー効率、安全性の向上を実現します。UL 347安全基準に適合しています。

高圧MCC

製品
中電圧ソフトスタータ

高圧ソフトスタートは、大型高出力モータのスムーズな加速と減速を管理し、起動時の機械的ストレスおよび電気の需要の低減に貢献します。高出力用途向けに設計されており、より信頼性の高いモータ性能の実現、機器の寿命延長、過酷な産業用オートメーション環境における安全性の向上をサポートします。

高圧ソフトスタート

産業用モータ制御アプリケーション

産業用モータ制御ソリューションは、信頼性が高く効率的なモータ動作が不可欠な、さまざまな産業の幅広いアプリケーションをサポートします。以下に例を示します。

  • 製造: 生産ライン、コンベヤ、包装装置、マテリアルハンドリングシステムへの電力供給。
  • プロセス: 食品・飲料、化学、水処理施設におけるポンプ、ミキサ、コンプレッサ、ファン、その他プロセスに不可欠な機器の制御。
  • エネルギーおよび重要インフラ: 発電、公益事業、再生可能エネルギー、その他重要インフラ用途で使用されるモータの管理。
  • 産業用オートメーション: 自動化システム全体でモータ性能、機器保護、運用安全性、エネルギー効率の向上。

産業用オートメーション向けスマートモータ制御ソリューション

モータ制御性能の最適化、高度な診断、産業用オートメーションの効率化を実現するために設計された、インテリジェントハードウェア、高度なソフトウェア、専門サービスの包括的な製品ラインを体験しよう。

FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk OptixポートフォリオでHMIとIIoTソリューションの新しい可能性を引き出す: オープン性と柔軟性のために設計されたハードウェアとソフトウェア。
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションでは、マシンを管理するために移動する必要はありません。どこからでも最高のサポートを提供できる最速の方法を見つけましょう。
シンクライアント管理ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア
当社のシンクライアント管理ソフトウェアであるThinManager®は、アプリケーションとビジュアルソースすべてを単一のユーザインターフェイスでセキュアに一元管理することによって、お客様のオペレーションを最適化できます。

モータ制御システムのよくある質問

Allen-Bradley®モータ制御製品にはどのような種類がありますか?

Allen-Bradleyモータコントローラには、低電圧および高圧用途向けのモータスタータ、コンタクタ、ソフトスタート、可変周波数ドライブ、モータ制御装置、制御/負荷スイッチが含まれます。

ソフトスタートはどのようにモータ性能を向上させますか?

SMC™-50のようなソフトスタートは、モータ始動時および停止時の機械的ストレスを軽減し、機器の寿命延長、エネルギー消費の削減、動作効率の向上に役立ちます。

低電圧MCCと高圧MCCの違いは何ですか?

低圧モータコントロールセンター(MCC)は、600V未満で動作するモータに使用されます。コンパクトかつモジュール式の設計と、スマートモータ制御診断機能を実現します。高圧モータコントロールセンターは、1000V超のモータを扱い、重工業製造および加工用途向けに設計されています。

Allen-Bradleyモータ制御製品は産業用オートメーションシステムと統合できますか?

はい、Allen-Bradleyモータ制御ソリューションは、イーサネット、Studio 5000®、FactoryTalk®プラットフォームを含むRockwell Automation統合アーキテクチャと容易に統合でき、統一された設計、制御、診断を実現します。

モータ制御製品を構成するために利用可能なソフトウェアツールは何ですか?

Studio 5000®、FactoryTalk® Design Studio™、Connected Components Workbench™などのツールは、モータスタータ、可変周波数ドライブ、モータ制御センタのプログラミング、構成、診断を簡素化し、セットアップ時間の短縮とシステム評価の向上を実現します。

モータ制御システムを構成する部品は何ですか?

モータ制御システムには通常、モータコントローラ、モータスタータ、コンタクタ、過負荷保護装置、可変周波数ドライブ(VFD)、ソフトスタート、モータ制御センタが含まれます。これらのコンポーネントが連携して、電動モータの始動、停止、保護、監視、制御を行い、安全で信頼性が高く効率的な運転を実現します。

アプリケーションに最適なモータ制御ソリューションの選定方法

適切なモータ制御ソリューションの選定は、モータサイズ、電圧要件、負荷タイプ、動作環境、アプリケーション要件などの要素に依存します。多くの産業用モータ制御ソリューションでは、信頼性の高い性能を実現するために、エネルギー効率、機能安全要件、通信機能、NEMAまたはIEC規格への適合も考慮されます。貴社のアプリケーションに最適なモータコントローラをこちらからお選びいただけます。

モータ制御システムは産業用途のどこで使用されていますか。

産業用モータ制御システムは、製造、加工、水処理および廃水、鉱業、石油・ガス、エネルギー、インフラなど、幅広いモータ制御用途で使用されています。これらのシステムは、コンベヤ、ポンプ、コンプレッサ、ファン、ミキサ、その他産業運用に不可欠な機器を動かすモータの制御を支援します。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
モータ制御 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
M100モータスタータ
M100モータスタータは、電流レベルや電圧などのモータ性能のモニタ機能を提供し、ユーザーが最適な条件を維持し、システムの効率を向上させることを可能にします。
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ
FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ | IEC 61439-2
FLEXLINE低電圧IECモータ・コントロール・センタ(MCC)。産業用モータ制御、配電、スイッチギアのニーズに対応して構築されています。IEC 61439-1および-2に準拠。
IEC規格コンタクタ
IEC規格コンタクタ
当社のBulletin 100-Cコンタクタラインは、9~97Aコンタクタにおいて省スペースかつ高性能な設計を提供します。これらの低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するように設計されています。
Bulletin 100-E製品ファミリー
IEC大型コンタクタ
当社のBulletin 100-E次世代コンタクタは9~2650Aサイズで利用可能で、幅と重量を削減しながらパネススペースを節約します。
Bulletin 141 MCS取付けシステム
当社のBulletin 141モジュラー制御システム(MCS)取付けシステムは、IEC負荷フィーダー用にいくつかの異なる取付けソリューションを提供します。
NEMA組合せコンタクタ
当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。
Bulletin 100-k小型コンタクタ
Bulletin 100-K小型コンタクタ
当社のBulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネススペースがプレミアムとなる商業用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。これらの小型デバイスは幅45mmで、標準的なIECコンタクタよりも浅く、パネススペースの奥行き要件が少なくなっています。
IEC安全コンタクタ
IEC安全コンタクタ
当社のBulletin 100S/104S IEC安全コンタクタは、最大750Aまでの機械的連動またはミラー接点性能を提供し、これは現代の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされています。
Bulletin 100Q-Cコンデンサ切換えコンタクタ
Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへの負担を軽減します。当社のコンタクタは、空芯リアクタを使用しないコンパクトで経済的な製品です。
Bulletin 300 ACコンタクタ
Bulletin 300 ACコンタクタ
当社のBulletin 300 NEMAコンタクタおよびモータスタータは、NEMA定格のモータ制御を必要とするアプリケーションに対して、省スペースかつコスト効率の高い代替品を提供します。
Bulletin 400特定目的コンタクタ
Bulletin 400 定格用途接触器
Bulletin 400確定目的コンタクタは、コンパクトなサイズでスペースを節約しつつ、高性能な製品を提供します。
モータ負荷用貫通配線 Bulletin 500F
モータ負荷用貫通配線 Bulletin 500F
当社のBulletin 500F ACコンタクタ(開放型)は、NEMAサイズ0~5において貫通配線構造で利用可能です。線路端子は機器の上部に、負荷端子は下部に配置されています。
モータ負荷用Bulletin 500トップ配線
モータ負荷用Bulletin 500トップ配線
当社のBulletin 500 ACコンタクタは、NEMAサイズ00~9において上部配線構造で利用可能です。すべての電源接続はコンタクタの上部にあり、過負荷保護が不要な場合や別途提供される場合にACモータ負荷を開閉できます。
真空コンタクタ
Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。
156cソリッドステートコンタクタ
156C ソリッドステートコンタクタ
当社のBulletin 156-C ソリッドステートコンタクタは、Bulletin 700 ソリッドステートリレーのラインアップを補完し、完全なソリッドステートソリューションのラインアップを提供します。
1503絶縁スイッチ
当社のBulletin 1503絶縁スイッチは、負荷なしブレークタイプのスイッチで、1502真空コンタクタおよび、1503HM絶縁スイッチハンドルと連動して、絶縁スイッチハンドルがオフ位置になったときにパワーセルを絶縁します。
1592個のロード・ブレーク・スイッチ
1592 ロード・ブレーク・スイッチ
当社のBulletin 1592高圧ロード・ブレーク・スイッチは、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプション、さらにフィーダーおよび主回路用の特殊高圧制御オプションをご用意しています。
598汎用エンクロージャ
598 汎用エンクロージャ
当社のBulletin 598シリーズのエンクロージャには、屋内および屋外用途の両方に設計された汎用、中継ボックス、および交換用エンクロージャが含まれています。
598個の押しボタンエンクロージャ
598 押しボタンエンクロージャ
屋内および屋外用途の両方に対応した1穴から4穴構成の押しボタンエンクロージャーを提供しています。
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTERLINE 2100 低電圧モータ・コントロール・センタ
スマートモータ・コントロール・センタを指定してください。MCCハードウェアおよびソフトウェアは、リモート診断、向上した安全性、迅速な設置を提供します。UL 845およびNEMA規格に適合。
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
産業用モータ・コントロール・センタソフトウェアにより、リアルタイムの診断でMCCバケット内部を確認できます。稼働時間、生産性、安全性を向上させます。
CENTERLINE 1500高圧モータ・コントロール・センタ
当社のモータ・コントロール・センタは、重工業の製造および処理環境における産業用オートメーション効率を向上させ、UL347安全規格を満たしています。
SMC-50 ソリッドステート
SMC-50 ソリッドステート
当社のSMC™-50は、108~480Aの電流範囲でご利用いただけます。当社のSMC-50完全ソリッドステートソフトスタータは、90~520Aでご利用いただけます。
SMC Flexスマートモータコントローラ
SMC Flex スマート・モータ・コントローラ
当社のSMC™ Flexソフトスタータは、5~1250Aの電流範囲でご利用いただけます。
SMC-3スマート・モータ・コントローラ
SMC-3スマート・モータ・コントローラ
当社のSMC™-3ソフトスタータは3~480Aの電流範囲で利用可能で、コスト効率の良いパッケージでコンパクトな真の3相制御を特長としています。過負荷保護、組み込み(型)のバイパス、モータおよびシステム診断機能を含んでいます。
STC™始動トルクコントローラ
STC™始動トルクコントローラ
当社のBulletin 154 STC™始動トルクコントローラは、低馬力単相および3相かご形誘導モータに対して、費用対効果の高いソフトスタートソリューションを提供します。
CENTERLINE 1500 高圧ソフトスタータ
CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと産業用途向けの各種始動・停止モードを特長としています。
1503高圧ソフトスタータ機械装置メーカ(OEM)コンポーネント
1503 高圧ソフトスタータ 機械装置メーカ(OEM)コンポーネント
当社のSMC-50コントローラを搭載した1503高圧ソフトスタータは、各種3相AC誘導モータに対してマイクロプロセッサ制御による始動を提供します。
LV IEC 組み合わせスタータ
IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。
LV NEMA組み合わせスタータ
NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。
ArmorStart分散型モータコントローラ
ArmorStart分散モーターコントローラ
当社のArmorStart®分散型モータコントローラは、I/O、通信、モータ、3相、制御電力にクイック接続を使用し、複数の通信オプションを提供します。
密閉形スターター
密閉式スタータ
当社のIEC密閉形スターターは、直入、可逆、および2速度を含む運転モードを提供します。22.5mmの操作・表示機器を含み、85Aまで利用可能です。
ソフトスタータ、密閉型
SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型ソフトスタータは、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。
NEMA手動モータスタータ
NEMA手動モータスタータ
当社のNEMAマニュアルモータ始動スイッチは、モータ始動設備での使用を目的として設計されています。
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
NEMA開放形/密閉形全電圧スタータ
NEMA開放形/密閉形全電圧スタータ
当社のNEMA開放形および閉鎖形全電圧スタータには、直入れ、可逆、2速運転モードが含まれており、最大2250Aまで利用可能です。
開放型スタータ
IEC開放型スタータでは、直入れ、可逆、可変速の動作モードを利用でき、97Aにまで対応します
Bulletin 1109 真空スタータ
Bulletin 1109開放型真空スタータでは、直入れと可逆の動作モードを利用でき、600Aまで対応します。
大きなグレーの金属製キャビネットが視聴者の方を直接向いています。4つの縦のセクションに分かれており、この産業用コンテナには18の異なるサイズのドアがあり、ハンドル、LEDライト、スイッチ、キーパッド、通気口、および/または多色のボタンが付いています。
CENTERLINE 2500 IEC 低電圧モータ・コントロール・センタ
2025年7月31日をもって、当社のCENTERLINE 2500モータ・コントロール・センタは製造中止となり、販売を終了いたします。
IEC OneGear ソフトスターター
IEC OneGearソフトスターター
OneGearソフトスターターは製造中止となり、2025年2月28日をもって販売されなくなります。
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
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC