最先端の機能でモータ制御システムを向上させる準備はできていますか?M100電子モータスタータは、高度な機能安全ソリューションとより洗練されたモータ始動機能により、パネル配線を簡素化し、部品とエンジニアリングの複雑さを軽減することを可能にします。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
重要なアプリケーション向けの 最先端技術
モータ制御アプリケーションにおける信頼性の高いタイミングは、システムの成功に不可欠です。Point-on-Waveスイッチングテクノロジにより、電圧波形の最適なポイントでスイッチング動作をトリガすることで、電気の負荷を精密に制御できます。これにより、コンポーネントへの電気のストレスが軽減され、突入電流が最小化され、電磁干渉が減少します。この技術で設計されたM100電子モータスタータにより、電気の機器の寿命と信頼性を向上させ、エネルギー効率を最適化し、より安全なシステムを構築できます。
モータ制御ソリューションを 保護する
M100電子モータスタータは、過負荷保護、欠相検出、位相の不均衡監視、溶着検出などの高度な機能を搭載しており、これらが連携してモータを運転中の損傷から防止します。さらに、モータ速度とトルクの制御における精度の向上と機能安全規格への準拠により、お客様のアプリケーションを再構築することができます。M100電子モータスタータにより、厳格な安全基準を満たしながら、製品品質、一貫性、動作信頼性の向上を実現できます。
合理化された機械設計、極限のポテンシャル
柔軟性とスペース最適化
23AまでディレーティングなしでゼロスタッキングをサポートするM100電子モータスタータは、性能を損なうことなく設置の柔軟性を可能にします。これにより、制御盤内のスペースを最適化できます。
組み込み安全対策
過負荷保護、欠相検出、位相の不均衡監視などの組み込み機能が、モータ制御システムの包括的な安全ネットに貢献します。
配線の削減
M100電子モータスタータの合理化された設計により、配線およびパネル構築コストを削減できます。これにより材料費を節約できるだけでなく、全体的な動作効率も向上します。
高度な機能安全ソリューション
M100は機能安全規格61508 SIL 3 PL-eまでに準拠し、堅牢な安全フレームワークを提供します。これにより、重要なアプリケーションにおけるモータスタータの信頼性を確保し、システム全体の安全性を向上させます。
実証済みの効率指標
必要部品数を最大75%削減、配線コストを最大56%削減、必要パネルスペースを最大78%削減など、定量化可能な効率向上により、M100電子モータスタータはお客様のアプリケーションを次のレベルへと押し上げます。
運用シナリオにおける汎用性
M100電子モータスタータは、同一フォームファクタで直入始動(DOL)と可逆運転の両方をサポートできるため、様々な運用シナリオに適した汎用性の高いソリューションです。
シンプル。拡張可能。認証済み。
効率的な分岐モータ制御と保護は、あらゆる産業運営にとって不可欠です。モータが安全性と効率性のためにモータ性能のピークで動作することを確実にすることで、ダウンタイムの防止、エネルギーコストの削減、そして全体的な生産性の向上に貢献できます。
M100スタータがBranch Motor Control & Protectionポートフォリオとどのように統合されるかをご覧ください。
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| M100電子モータスタータ仕様 | M100-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| M100電子モータスタータユーザマニュアル | M100-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| M100電子モータスタータeBook販売プロファイル | M109-SP001_-EN-P |