アプリケーションの要求を満たすためにフル分岐モータ制御システムを更新しながら、システムを過負荷から保護することに苦労していませんか?当社の分岐モータ制御・保護ポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築を支援するカスタマイズされたソリューションを提供します。
- 概要
概要
世界規模の販売とサポート
モータ制御における多様なグローバル規格への対応
モータ制御における多様なグローバル規格を満たすための適切な製品の組み合わせを選択し、適用することは困難で時間のかかる作業です。当社の分岐モータ制御・保護ポートフォリオは、コンポーネントのすべての有効な組み合わせをULおよびIEC規格に対してテストし、認証することで、機械メーカのプロセスを簡素化します。
アーキテクチャを完成させる
インテリジェントコンポーネントを使用して理想的なシステムを構築し、モジュール式の拡張可能な機械設計を作成します。
短絡電流定格を簡単に決定
当社のグローバル短絡電流定格(SCCR)ツールにより、ユーザーは適用するAllen-Bradleyコンポーネントの特定の組み合わせを選択し、特定の製品がIECおよびUL規格に適合していることを文書化したテスト概要書を取得できます。この文書は、回路で使用されるすべての電力機器に対して協調された高故障SCCR定格を提供し、お客様がこれらの定格を見つけて決定する時間と労力を節約します。
システムとして設計
システムは、お客様固有のアプリケーションに関連するコンポーネントと連携して動作するように設計およびテストされています。
規格と認証
お客様のアプリケーション要件を満たすため、グローバル規格に基づきテストおよび認証されています。
世界規模の販売とサポート
世界100カ国以上で販売・サービスを提供しています。
あなたにおすすめ
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません