Loading

Bulletin 500 モータ負荷用トップ配線
Allen-Bradley

当社のBulletin 500 ACコンタクタは、NEMAサイズ00~9において上部配線構造で利用可能です。すべての電源接続はコンタクタの上部にあり、過負荷保護が不要な場合や別途提供される場合にACモータ負荷を開閉できます。
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
  • モータ負荷用Bulletin 500トップ配線
モータ負荷用Bulletin 500トップ配線
Chevron LeftChevron Left
モータ負荷用Bulletin 500トップ配線
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 500 ACコンタクタは、NEMAサイズ00~9において上部配線構造で利用可能です。すべての電源接続はコンタクタの上部にあります。 過負荷保護が不要な場合や別途設けられている場合のACモータ負荷の切り替えに当社のコンタクタ を使用 してください。これらのコンタクタ は、押しボタン、セレクタ、タイマー、リレー、または温度スイッチなどのパイロット機器により遠隔操作することができます。


概要

  • 単一カートン内のモジュラーコンポーネント
  • モータ負荷用の上部配線
  • エンクロージャ定格:NEMAタイプ1、3R/12、4/4Xスチールおよびボルト止め7 および9、ならびに3R、7 および9

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
西部地域構成センターフライヤー CMPNTS-QR003_-EN-P
中央地域構成センターフライヤー CMPNTS-QR004_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性認証 — LR1234
  • UL認証 — ファイル番号E3125; ガイド番号NLDX
  • ABS

危険場所:

  • UL認証 — ファイル番号E10314
  • 重要なシステム属性認証 — LR11924
規格適合
  • ABS 4/5.115 — アメリカ船級協会
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC 産業用制御システム 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left モータ負荷用Bulletin 500トップ配線