Loading

CENTERLINE 1500 高圧ソフトスタータ
Allen-Bradley

CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと産業用途向けの各種始動・停止モードを特長としています。
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
6台の背の高いグレーの金属キャビネットがCENTERLINE 1500モータ制御センタを収納しています。
システムデザイナ
システムデザイナ
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
今すぐ探索
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと産業用途向けの各種始動・停止モードを搭載しています。

MV SMC-50スマート・モータ・コントローラは、プロセス中に精密なトルク制御を実現するマイクロプロセッサベースの設計です。さらに、この高圧ソフトスタータは、組み込み(型)のDPI通信、電気モータ過負荷保護、力率補正などの高度なモニタ・保護機能を提供し、お客様のアプリケーションの稼働維持とダウンタイムの低減をサポートします。公益事業から鉱業まで、NEMA CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは最も要求の厳しい産業分野に対応します。


概要

高圧ソフトスタータ機能

標準制御モジュール

  • 選択可能なキックスタート付きソフトスタート
  • ソフトストップ
  • 選択可能なキックスタート付き電流制限スタート
  • 選択可能なキックスタート付きリニア速度加速(モータタコジェネレータが必要)
  • リニア速度減速(モータタコジェネレータが必要)
  • 選択可能なキックスタート付きデュアルランプ
  • フル電圧
  • プリセット低速

SMC-50コントローラの標準機能

  • 電気モータ過負荷保護
  • 計測
  • 組み込み(型)のDPI通信
  • 2行16文字バックライト付きLCDディスプレイ
  • キーパッドプログラミング
  • 3つのプログラム可能な補助接点

完全パッケージ

  • 複数の標準構成の迅速出荷
    • Bulletin 1560F改修コントローラ
    • Bulletin 1562F組み合わせコントローラ
  • オプション機器で利用可能
    • 力率補正コンデンサ
    • 特殊メータ、変換器、リレー
  • 即時設置可能
  • 完全な設置ドキュメント
  • Rockwell Automation品質基準およびISO9001:2000に準拠して製造
  • 3相MVモータで完全負荷試験済み

追加情報

当社のインテリジェントモータ制御のポートフォリオから得られる情報が、より良い運用判断を行い、システム評価を向上させ、運用効率を高めるためにどのように役立つかをご覧ください。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
高圧コントローラ選定ガイド 1500-SG001_-EN-P
EtherNet/IPネットワークを使用したIntelliCENTERテクノロジー搭載CENTERLINE 1500モータコントロールセンター 1500-TD001_-EN-P
CENTERLINE高圧SMC仕様 1560F-TD001_-EN-P
MV SMC 機械装置メーカ(OEM)部品仕様 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals 文書
CENTERLINE高圧SMC-50モータコントローラ取扱説明書 1560F-UM001_-EN-P
高圧コントローラの一般的な取り扱い手順 クイックスタート MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400A 2段キャビネット、標準、およびArcShieldエンクロージャ ユーザーマニュアル 1500-UM055_-EN-P
CENTERLINE 400Aワンハイキャビネット、標準、およびArcShieldエンクロージャユーザーマニュアル 1512A-UM100_-EN-P
CENTERLINE 800A One-highキャビネット、標準、およびアーク耐性エンクロージャユーザーマニュアル 1512A-UM102_-EN-P
IntelliVAC コンタクタ制御モジュール(Series F)ユーザーマニュアル 1503-UM060_-EN-P
高圧400Aコンタクタ(シリーズEおよびF)ユーザーマニュアル 1502-UM052_-EN-P
高圧450Aコンタクタ(シリーズG)取扱説明書 1502-UM060_-EN-P
MV接触器 800A、2400~7200V(Fシリーズ)取扱説明書 1502-UM054_-EN-P
MV SMC Flex モーターコントローラ シリーズK(またはそれ以降)ユーザーマニュアル 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides 文書
MVアークプレナムおよび煙突システムの設置ガイドライン MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous 文書
MV SMC(ソフトスタータ)仕様ガイド 1560E-SR022_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 重要なシステム属性
  • ANSI
  • IEEE
  • 米国電気工事規定
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • 安全およびEMCに関する欧州指令

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500 高圧ソフトスタータ