Loading

LV NEMA組み合わせスタータ
Allen-Bradley

NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。

  • NEMAサイズ:0~6
  • 屋内と屋外のどちらの用途にも適合
  • 金属製エンクロージャを装備(NEMA1、3R、4/12、4X)
  • 現場での修理不可
  • かみ合わせ式配線を採用することで、エンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単に

可視ブレード構造ディスコネクトスイッチ(506、512、306、312)およびモールド・ケース・サーキット・ブレーカ(507、513、307、313)

  • サーキットブレーカを搭載しているため短絡保護機能(ヒューズ付きで最大100kA、480Vのとき65kA)を提供
  • 堅牢な設計
  • 危険な領域(ガスおよび粉塵)に関する規格に準拠したステンレススチールおよびキャストエンクロジャにスタータを提供

NEMA 300組み合わせスタータ(306、307、312、313)

  • 一部のフレームサイズは小型エンクロージャを含む
  • 広範な種類の汎用AC/DC電子コイルを提供
  • 消費電力の削減を実現
  • IP20フィンガーセーフ端子を提供
  • E100ソリッドステート過負荷リレーまたはE300ソリッドステート過負荷リレーと通信で連動
ビデオ
スナップ式スタータが、1日を節約する

特許取得済みのスナップ式テクノロジーが、タイトなスケジュールや直前の変更オーダーなどの課題を克服するのに役立っていることをご覧ください。

分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Bulletin 507、513

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7

Bulletin 513H

  • ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH
  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 513M

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH

Bulletin 513V

  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW

Bulletin 523

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

危険な領域

Bulletin 507、513

  • cULusリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH、NOTH7

Bulletin 513、513H

  • アメリカ船級協会

Bulletin 513H

  • ULリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH
  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 506

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

Bulletin 512H

  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 512V

  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW

ヒューズ付きモデル

Bulletin 512、512M、522

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7

Bulletin 512H

  • ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH

ヒューズなしモデル

Bulletin 512、512M、522

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

Bulletin 512、512H、512M

  • アメリカ船級協会

Bulletin 512H

  • ULリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left LV NEMA組み合わせスタータ
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose