Loading

193 IEC E300リレー
Allen-Bradley

当社のBulletin 193/592 E300™(ネットワーク対応)およびE200™(非ネットワーク)は、モジュール式の設計、通信オプション、診断情報、簡素化された配線、Logix技術への統合を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(15)
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
  • 193台のIEC E300電子過負荷リレー
193台のIEC E300電子過負荷リレー
Chevron LeftChevron Left
193台のIEC E300電子過負荷リレー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 193/592 E300™(ネットワーク対応)およびE200™(非ネットワーク)電子過負荷リレーは、過負荷保護のための最新技術です。モジュール式の設計、通信オプション、診断情報、簡素化された配線、そしてLogix技術への統合により、オートメーションシステムにおけるモータ制御アプリケーションに最適な過負荷リレーとなっています。


  • インテリジェントモータ制御を含む(EtherNet/IP™、DeviceNet™、および非ネットワーク対応オプションが利用可能)
  • 広い電流範囲と調整可能なトリップクラスを備えたモジュール式のソリューションを提供
  • 単相および三相アプリケーション用の強化された診断情報を提供
  • 統合I/Oを含む(追加の拡張I/Oが利用可能)
  • 簡素化された配線とLogixへの容易な統合を提供
  • 以下の各モジュールから1つずつ選択してE300電子過負荷リレーをカスタマイズする機能を提供: 
    • 193-ECM E300/E200 Communication Module
    • 193-EIO E300/E200 Control Module
    • 193-ESM または592-ESM E300/E200 Sensing Module
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら
E300電子過負荷リレーバーチャルブローシャー

E300電子過負荷リレー バーチャルブローシャーを探索し、 図表や動画を通じて、アーキテクチャの簡素化、ダウンタイムの低減、資産の保護方法を学びましょう。 

今すぐダウンロード

製品比較

保護機能
バイメタル
E1 Plus
E200
E300
過負荷 ✓ ✓ ✓ ✓
欠相   ✓ ✓ ✓
地絡   ✓ ✓ ✓
電流不平衡 ✓   ✓ ✓
拘束   ✓ ✓ ✓
過電圧/不足電圧     ✓ ✓
電圧不平衡     ✓ ✓
過電力/不足電力     ✓ ✓
診断機能        
%定格負荷電流(FLA)   ✓ ✓ ✓
%熱容量利用割合(TCU)   ✓ ✓ ✓
電圧     ✓ ✓
電力     ✓ ✓
エネルギー     ✓ ✓
統合機能        
DeviceLogix™     ✓ ✓
Logixコントローラ   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ software     ✓  
EtherNet/IP™ネットワーク   オプション拡張   内蔵(デュアルポート)
DeviceNetネットワーク   オプション拡張   内蔵(シングルポート)
ローカルプログラミング方法   EtherNet/IP™またはDeviceNet* USB Type B* EtherNet/IP™またはDeviceNet*

追加情報

通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法
通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法
ブログ
ブログ
通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法
ネットワークベースのモータ制御システムには多くの利点がありますが、そのネットワークが故障した場合はどうなるのでしょうか?
今すぐ読む

オーバーロードとは何か、そしてなぜ必要なのか?ROK Talk on Industrial Components エピソード1では、ポールとビルがポートフォリオマネージャーのジェリー・ワトキンスにインタビューし、オーバーロードの仕組み、重要性、そしてお客様のアプリケーションに適したオーバーロードの選び方について、彼の専門知識を伺います。

新しい寸法、配線、パネルレイアウトは、すべて旧式の製品の交換において恐れられる部分です。ROK Talk on Industrial Components エピソード3では、Amanda Easonが3つの簡単なステップでE3 PlusをE300電子過負荷リレーに交換する方法について説明しています。


ツール&リソース

ファームウェア
ツール
ファームウェア

E300/E200リレーの最新ファームウェアを見つけるには、当社のオンラインリソースをご覧ください。

開始
アドオンプロファイル統合ツール
ツール
アドオンプロファイル統合ツール

RSLogix 5000およびStudio 5000環境統合用のこのE300統合ツールを使用してください。

開始
ソフトウェア
FactoryTalk EnergyMetrixソフトウェア

FactoryTalk® EnergyMetrix™ソフトウェアを使用して、E300 Plus電子過負荷リレーの電力モニタデータを監視、分析、管理、印刷、保存できます。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
E300/E200電子過負荷リレー仕様 193-TD006_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
E300電子過負荷リレー設置 193-IN080_-EN-P
User Manuals 文書
E300電子過負荷リレー取扱説明書 193-UM015_-EN-P
E200電子過負荷リレー/パラメータ構成モジュール ユーザーマニュアル 193-UM017_-EN-P
Program Guides 文書
産業用途向けDeviceLogixテクノロジー アプリケーション技法 193-AT001_-EN-P
通信ネットワークが故障した場合、電動モーターをどのように制御するか?応用技術 CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles 文書
E3/E3 PlusからE300/E200電子過負荷リレーへの移行プロファイル MIGRAT-PP042_-EN-P
低電圧モータ保護ホワイトペーパー 193-WP008_-EN-P
200Aを超えるアプリケーションにおける変流器の導入 ホワイトペーパー 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous 文書
モータ保護ソリューションファミリーブローシャー 193-BR029_-EN-P
高効率モータ制御ブローシャー IE3-BR001_-EN-P
E300電子過負荷リレー調達仕様書 193-SR001_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • RCM(旧C-tick)
  • cULusリスト — ファイル番号 E14840; ガイド番号 NKCR, NKCR7
  • IE3モーター(IEC 60034-30)での使用に適合
  • SIL 2対応 - IEC 61508:2010 パート1-7(シリーズBコントロールモジュールのみ)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • 環境保護使用期間25(中国有害物使用制限)
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 193 IEC E300リレー