Loading

Bulletin 100-K ミニチュアコンタクタ
Allen-Bradley

当社のBulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネススペースがプレミアムとなる商業用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。これらの小型デバイスは幅45mmで、標準的なIECコンタクタよりも浅く、パネススペースの奥行き要件が少なくなっています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(19)
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
  • Bulletin 100-k小型コンタクタ
Bulletin 100-k小型コンタクタ
Chevron LeftChevron Left
Bulletin 100-k小型コンタクタ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 100-K IECミニチュアコンタクタは、パネススペースがプレミアムとなる商業用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。これらのミニチュアデバイスは幅45mmで、標準的なIECコンタクタよりも浅く、パネススペースの奥行き要件が少なくなっています。


概要

  • コンパクトサイズ
  • ACとDCで同一寸法
  • 全電圧非可逆および可逆コンタクタ
  • 690V定格の5A、9A、12Aコンタクタ
  • IP2X指保護
  • オプションの統合サージサプレッサ
  • Bulletin 193-Kバイメタル過負荷リレーと互換
  • メインユニットにIEC 60947-4-1準拠のミラー接点およびIEC 60947-5-1準拠の機械的連動接点
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
IEC接触器製品プロファイル 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous 文書
高効率モータ制御ブローシャー IE3-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • CEマーク
  • cULusリスト (ファイル番号 E41850、ガイド NLDX、NLDX7)
  • CCC
  • IE3モーター対応(IEC 60034-30)
規格適合
  • 重要なシステム属性 22.2, No. 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 附属書F — ミラー接点
  • IEC 60947-5-1 附属書L — 機械的連動接点
  • IEC 60947-5-4
  • 欧州指令2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)の材料制限に適合
  • NF F 62-000

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 100-K小型コンタクタ