Loading

IEC安全コンタクタ
Allen-Bradley

当社のBulletin 100S/104S IEC安全コンタクタは、最大750Aまでの機械的連動またはミラー接点性能を提供し、これは現代の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(68)
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
  • IEC安全コンタクタ
IEC安全コンタクタ
Chevron LeftChevron Left
IEC安全コンタクタ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 100S/104S IEC安全コンタクタは、現代の安全アプリケーションのフィードバック回路で必要とされる、最大750Aまでの機械的連動またはミラー接点性能を提供します。当社のBulletin 100S安全コンタクタは、ミラー接点を使用して危険な動作負荷の安全な絶縁を提供します。ミラー接点は、主電力極の開閉状態について信頼性の高い表示を提供します。


概要

  • 識別しやすい赤色接触ハウジングを含む
  • ACおよびDC動作コイルで利用可能
  • 完全なアクセサリー範囲を提供
  • オプションバージョンは、標準電子コイルと比較して最大50%削減し、ドロップアウトタイムを30ms未満に短縮

100S-E セーフティコンタクタ

  • フィードバック回路用低電力補助接点
  • ミラー接点性能
  • 電子コイル
  • 100A以上のコンタクタ用統合PLCインターフェイスが利用可能

100S-C/104S-C セーフティコンタクタ

  • 機械的にリンクされたN.C.補助接点を含む
  • 前面取付け補助接点を提供
  • SUVA第三者認証を提供

100S-D セーフティコンタクタは、レガシーアプリケーションの交換用として引き続き利用可能

  • 当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護しましょう。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つでお客様の目標達成をサポートいたします。

分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
IEC接触器製品プロファイル 100C-PP002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
SUVA CertificationSUVA Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 100S-Cコンタクタ
    • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
    • cULusリスト(ファイル番号 E41850、ガイド NLDX)
    • cULusリスト(ファイル番号 E41850、ガイド NLDX7)
    • SUVA第三者認証
    • CCC
  • 100S-Eコンタクタ
    • cULus、ファイル番号 E41850 / E196120
    • UL
    • 重要なシステム属性
    • CCC
    • EAC
    • RCM
    • RINA
    • KC
    • CE
    • SUVA
    • SEMI-F47(使用条件は要求に応じて)
規格適合
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 附属書F - ミラー接点
  • IEC 60947-4 附属書K - 有用寿命B10
  • IEC 60947-5-1 附属書L - 機械的連動接点
  • 欧州連合有害物使用制限指令2011/65/EUの材料制限に適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left IEC安全コンタクタ