Loading

156C ソリッドステートコンタクタ
Allen-Bradley

当社のBulletin 156-C ソリッドステートコンタクタは、Bulletin 700 ソリッドステートリレーのラインアップを補完し、完全なソリッドステートソリューションのラインアップを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 156cソリッドステートコンタクタ
156cソリッドステートコンタクタ
Chevron LeftChevron Left
156cソリッドステートコンタクタ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 156-C ソリッドステートコンタクタは、Bulletin 700 ソリッドステートリレーのラインアップを補完し、完全なソリッドステートソリューションのラインアップを提供します。 当社のコンタクタは 摩耗する可能性のある可動部品や接点なしで設計されています。この特徴により、メンテナンス、部品交換、およびダウンタイムに関連するコストを削減または排除することができます。


概要

  • ヒートシンク付きコンパクトモジュール式の設計
  • パネルまたはDINレール取付可能
  • 簡単設置
  • 単相、2相、または3相バージョンをご用意
  • 動作電流定格20~85A
  • 点灯式ステータス表示
  • AC、DC、およびアナログ制御オプション
  • ゼロクロススイッチング
  • サージ保護用バリスタ内蔵

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
ソリッドステートコンタクタ仕様 156-TD002_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 156-C ソリッドステートコンタクタ製品概要 156-PP003_-EN-P
Bulletin 156-Bから156-Cソリッドステートコンタクタ移行プロファイル MIGRAT-PP023_-EN-P
Miscellaneous 文書
高効率モータ制御ブローシャー IE3-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IE3IE3

 

  • CE 
  • cULusリスト(ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • IE3モーター(IEC 60034-30)での使用に適合
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 14
  • IEC 60947-4-2
  • IEC 60947-4-3
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left 156C ソリッドステートコンタクタ