Loading

LV IEC 組み合わせスタータ
Allen-Bradley

IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータは回転式操作で、22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しています。IEC型コンポーネントにより設置面積が縮小し、250HP (300A)にまで対応します。

コンパクトな設計、モータ保護サーキットブレーカ(103C/107C、103H/107H)搭載

  • 屋内と屋外のどちらの用途にも最適
  • コンパクトなサイズで、設置に必要なスペースが最低限

Bulletins 103C/107C

  • 出力範囲: 1/8~10HP (0.1~16A)
  • プラスチック製エンクロージャ(定格IP66、タイプ4/4X/12K)
  • スタータは垂直に取付け
  • モータ負荷の制御および保護についてcULusに適合

Bulletins 103H/107H

  • 出力範囲: 1/8~30HP (0.1~43A)
  • 金属製エンクロージャ(定格IP66、タイプ3/4/12)
  • スタータは水平に取付けるため、制御トランス取付けのスペースあり
  • モータ負荷の制御および保護についてcULusに適合

金属製エンクロージャ(106-C、112-C/113-C)

  • 出力範囲: 1/8~250HP (0.1~300A)
  • 金属製エンクロージャ(定格IP42/66、タイプ1/3/4/12)
  • 水平に取付けるため、制御トランス取付けのスペースあり

Bulletin 106-C/112-Cはヒューズ保護ロータリ式ディスコネクトを搭載しているため短絡保護機能(最大100kA)を提供

Bulletin 113-Cはモールド・ケース・サーキット・ブレーカを搭載しているため短絡保護機能(最大65kA)を提供

 

  • 産業用制御パネルの機能拡張 — 高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、ロックウェル・オートメーションのジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
  • 産業用オートメーションおよび制御ソリューションを利用すれば、ニーズに合った最も効率的な産業用オートメーションシステムを構築できます。
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク取得
  • cULusリスト

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left LV IEC 組み合わせスタータ