Loading

1592 ロード・ブレーク・スイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1592高圧ロード・ブレーク・スイッチは、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプション、さらにフィーダーおよび主回路用の特殊高圧制御オプションをご用意しています。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
  • 1592個のロード・ブレーク・スイッチ
1592個のロード・ブレーク・スイッチ
Chevron LeftChevron Left
1592個のロード・ブレーク・スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1592高圧ロード・ブレーク・スイッチは、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプション、さらにフィーダーおよび主回路用の特殊高圧制御オプションをご用意しています。



概要

  • 200A、400A、600A、1200A サイズで利用可能
  • 2400~6900Vの定格を提供
  • 一次電源を切り替えるためのメインギャング式ロード・ブレーク・スイッチを搭載
  • その他の負荷を切り替えるためのフィーダーギャング式ロード・ブレーク・スイッチを内蔵
  • パワーセルのドアが開いているときに高圧を遮断するため、パワーセル内部の線路端子上に保護ガードを提供
  • スイッチの位置を確認するための表示ウィンドウ付きパワーセルのドアを搭載
  • 外部操作ハンドル付きの3極ギャング式ロード・ブレーク・スイッチを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
CENTERLINE 1500 中電圧モータ制御センタ選定ガイド 1500-SG001_-EN-P
Miscellaneous 文書
中電圧モータコントローラー仕様ガイド 1500-SR020_-EN-P
認証
認証
UL MarkedUL Marked
  • 安全性およびEMCに関する欧州指令
  • UL

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left 1592 ロード・ブレーク・スイッチ