屋内および屋外用途の両方に対応した1穴から4穴構成の押しボタンエンクロージャーを提供しています。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 予め成形された22.5mmまたは30.5mmの穴の取付けを含む
- グレーまたはイエローのエンクロージャカラーを提供
- ULタイプ4、4x、12および13の防水、耐食性、防塵エンクロージャを含む
- IP66保護を提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 22mm押しボタン仕様 | 800-TD008_-EN-P |
| 30mm押しボタン仕様 | 800-TD009_-EN-P |