当社のBulletin 500F ACコンタクタ(開放型)は、NEMAサイズ0~5において貫通配線構造で利用可能です。線路端子は機器の上部に、負荷端子は下部に配置されています。これらのコンタクタは、過負荷保護が不要な場合や別途提供される場合のACモータ負荷の開閉に使用できます。押しボタン、セレクタスイッチ、タイマー、リレー、温度スイッチなどのパイロット機器を使用して、当社のコンタクタを遠隔操作することができます。
当社のBulletin 500F ACコンタクタ(開放型)は、NEMAサイズ0~5において貫通配線構造で利用可能です。線路端子は機器の上部に、負荷端子は下部に配置されています。これらのコンタクタは、過負荷保護が不要な場合や別途提供される場合のACモータ負荷の開閉に使用できます。押しボタン、セレクタスイッチ、タイマー、リレー、温度スイッチなどのパイロット機器を使用して、当社のコンタクタを遠隔操作することができます。
Bulletin 500 ACコンタクタ
Bulletin 500 NEMA密閉型コンタクタ
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません