Loading

IntelliCENTERモータ・コントロール・センタ用ソフトウェアで稼働時間を向上
Allen-Bradley

リアルタイムのデータと診断機能でモータ・コントロール・センタの内部を確認できます。IntelliCENTERモータ制御ソフトウェアにより、スタートアップ、メンテナンス、ダウンタイムのコストを削減します
  1. 概要
  2. 資料
Open All Close All
概要

リアルタイムのデータにより、運用を継続できます。IntelliCENTER®モータ・コントロール・センタ用ソフトウェアを使用することで、モータ・コントロール・センタ(MCC)と内部の各スマートデバイスを明確に確認できます。実行中のこと、実行していないこと、故障とアラームをすべて1つのプラットフォームで確認できます。

CENTERLINE®およびFLEXLINE™ MCC専用に、当社のモータ・コントロール・センタ用ソフトウェアはセキュアなEtherNet/IPを使用し、安全な制御室からモータ制御装置の構成、操作、モニタを簡単に行なうことができます。

Allen-Bradleyのロゴ

より迅速な設定、より明確な洞察、より長い稼働時間

  • プレミア統合 
  • Enterprise Connectivity
  • リモートモニタと診断
  • MCCラインナップの立面図
  • デバイスの簡単な構成
  • 資産ドキュメント類の管理

モータ制御ソフトウェアで生産性を促進

当社は、最も要求の厳しい産業向けのモータ制御ソリューションのエンジニアリングを行なっています。世界的な食品飲料企業から産業鉱業、石油&ガス企業まで対応します。また、オペレーションに年中無休24時間の信頼性が求められる場合は、すべてのモータ・コントロール・センタとモータ制御装置に視認性が不可欠です。

IntelliCENTERソフトウェアを使用してよりスマートなモータ制御を体験してください。現在、以下の製品に使用可能です。

  • CENTERLINE 2100低圧MCC
  • FLEXLINE 3500低圧MCC
  • CENTERLINE 1500高圧MCC
石油精製業界と、情報のためのネットワーク接続と最新テクノロジ使用のアイコン、

 工場内でコンピュータで作業する産業エンジニア

IntelliCENTERソフトウェアを使用することで、モータ・コントロール・センタの稼動状況を把握

IntelliCENTERソフトウェアを使用することで、準備完了、実行中、警告、故障、通信喪失など、すべてのスマート・モータ・コントロール・センタ・デバイスのリアルタイムステータスを把握できます。この視認性により、稼働時間、生産性の向上、および迅速な投資利益率を実現することができます。当社のモータ・コントロール・センタ用ソフトウェアには、以下の特長があります。

  • エンジニアリング、機器、取付けコストを削減
  • 迅速なMCCの立上げ、スタートアップ、保守
  • リアルタイムの動作データと工程ステータスにより稼働時間を向上 
  • リモートアクセスによる安全の向上

スマートモータ制御ソフトウェアは、接続システムの運用と保守を支援します。生成AIとマルチコントローラサポートを備えたWebベースのコラボレーション設計ツールであるFactoryTalk® Design Studio™を使用して、システム設計をクラウドに移行し、生産性を向上することができるようになりました。


MCCシステム設計および取付け費用の削減

IntelliCENTER®テクノロジ搭載のモータ・コントロール・センタは、EtherNet/IPやインテリジェントモータ制御を内蔵し、工場出荷時に事前に構成および検証済みです。

  • 複雑な配線間接続を、すべてのデバイスを接続する600V定格のイーサネットケーブル1本に削減し、ハード配線の設置時間を最大90%短縮
  • MCC内のモータ制御装置は、現場に到着する前に構成および検証済み
  • すべてのモータ・コントロール・センタのEtherNet/IPデバイスを1回の操作でプロジェクトにインポートできるため、コントローラに簡単に割付けることができます。デバイスタイプ、デバイス名、IPアドレスなど、デバイス構成が自動的にインポートされます。

産業用オートメーションシステムの設計者は、クラウドベースの設計製品であるFactoryTalk Design Studioを使用し、ワークフローを合理化することで、コラボレーションと生産性を向上させます。その結果、市場投入までの時間が短縮され、構築と保守にかかるコストが削減されます。

イーサネットケーブルをStratixコントローラに接続している男性

ステータスモニタを有効にしたCL2100立面図

スタッフの安全と資産の可視性の向上

IntelliCENTERモータ制御ソフトウェアを使用することで、オペレータは安全な制御室からネットワーク接続されたデバイスのステータスをリモートでモニタできるため、人員を電気的危険に曝さないよう保護できます。

  • わかりやすいグラフィカルな立面図により、MCCラインナップのすべてのモータ・コントロール・センタのバケットと接続されたデバイスを示します
  • ダッシュボードは重要なリアルタイムのデータビューを提供します
  • ステータスインジケータは各モータ制御装置の状態を表示するため、何が動作しているか、何が故障したか、または何に対してアラームが発生しているかを簡単に確認できます

モータ・コントロール・センタに近づくことなく、モータ制御装置のトラブルシューティングと診断を行なうことができます。


計画外の生産のダウンタイムを低減

アラートと診断ツールにより、問題を簡単に確認して解決し、生産性を向上させることができます。警告は、故障が発生する前に行動するように促します。

さらに、必要なときにモータ・コントロール・センタのドキュメント類をご覧いただけます。IntelliCENTERデータセットには、モータ・コントロール・センタのバケットおよびラインナップのすべてのコンポーネントに関するマニュアル、配線図、およびスペア部品リストのライブラリが用意されています。

ヘルメットをかぶり腕を組んで生産工場に立って笑っているアジア人の作業員

IntelliCENTERモータ制御ソフトウェアでモータ・コントロール・センタの使用が可能

FLEXLINEモータ・コントロール・センタ | IEC規格
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ | IEC規格
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ | IEC規格
FLEXLINE低圧IECモータ・コントロール・センタ(MCC)。産業用モータ制御、配電、およびスイッチギアのニーズに応える製品構成。IEC 61439 1および2に適合
こちらをご覧ください
CENTERLINE 2100低圧モータ・コントロール・センタ
工場での産業用モータ制御用IntelliCENTERテクノロジ搭載CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
CENTERLINE 2100低圧モータ・コントロール・センタ

CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、UL 845規格に準拠しており、高度なネットワーク接続、工程および電力制御、安全ソリューションを数多くの産業に提供します。

こちらをご覧ください
CENTERLINE 1500高圧モータ・コントロール・センタ
高さのある灰色の金属製の3セクションの産業用キャビネットには、CENTERLINE 1500モータ・コントロール・センタが収容されています。
CENTERLINE 1500高圧モータ・コントロール・センタ
当社のモータ・コントロール・センタは、重工業の製造および処理環境における産業用オートメーション効率を向上させ、UL347安全規格を満たしています。
こちらをご覧ください
準備はできましたか?

専門家に相談する 最寄りの営業所または代理店に問い合わせる

お問い合わせ

ツール & リソース

  • 水産業向けのスマートモータ制御ソリューション
    水処理プラント俯瞰図、再循環固形物接触型清澄機沈殿槽俯瞰図、エコシステムおよび健全な環境の概念と背景。
    カタログ
    水産業向けのスマートモータ制御ソリューション

    PowerFlex®ドライブ、CENTERLINE® MCC、およびIntelliCENTER®テクノロジを搭載した統合ソリューションにより、システム評価が向上し、以下が可能になります。

    • エンジニアリングおよび立上げコストの削減
    • エネルギー使用量の低減
    • 電力品質の向上
    • ダウンタイムの低減
    こちらをご覧ください
  • IntelliCENTERテクノロジ搭載のEtherNet/IP™ MCC
    前面にケーブルアクセスが2つあるflexline 3500 rok
    インタラクティブ
    IntelliCENTERテクノロジ搭載のEtherNet/IP™ MCC

    EtherNet/IPシステムは、統合を強化し、MCC設定時間を短縮して、ネットワーク速度を向上させ、ほとんどどこからでもMCCのモニタ、トラブルシューティング、診断を素早く行なうことができます。

    こちらをご覧ください
  • インテリジェントモータ制御
    インテリジェントモータ制御
    機能
    機能
    インテリジェントモータ制御
    当社のインテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。
    こちらをご覧ください
  • IntelliCENTERを搭載したFactoryTalk Design Studioでのモータ・コントロール・センタのデバイス・ステータス・モニタを設定する
    ロックウェル・オートメーションのLeft Bugロゴ
    YouTubeビデオ
    IntelliCENTERを搭載したFactoryTalk Design Studioでのモータ・コントロール・センタのデバイス・ステータス・モニタを設定する

    IntelliCENTERテクノロジを搭載したFactoryTalk Design StudioでMCCラインナップのデバイス・ステータス・モニタを設定する方法。FactoryTalk Design Studioを使用してデバイスを接続し、リモートモニタを有効にし、デバイスステータスを表示する方法をご覧ください

    ご登録ください
  • IntelliCENTERを使用してFactoryTalk Design Studioでモータ・コントロール・センタのラインナップを表示および管理する方法
    ロックウェル・オートメーションのLeft Bugロゴ
    YouTubeビデオ
    IntelliCENTERを使用してFactoryTalk Design Studioでモータ・コントロール・センタのラインナップを表示および管理する方法

    IntelliCENTERテクノロジを搭載したFactoryTalk Design StudioでMCCラインナップを表示および管理する方法。FactoryTalk Design Studioを使用することで、IntelliCENTERデータセットとLogix Designerを迅速かつ容易に結合できます。

    ご登録ください
  • FactoryTalk Design Studioでモータ・コントロール・センタのラインナップに関するドキュメント類をご覧ください: IntelliCENTER
    ロックウェル・オートメーションのLeft Bugロゴ
    YouTubeビデオ
    FactoryTalk Design Studioでモータ・コントロール・センタのラインナップに関するドキュメント類をご覧ください: IntelliCENTER

    IntelliCENTERテクノロジを搭載したFactoryTalk Design Studioでモータ・コントロール・センタのラインナップのドキュメント類を表示する方法をご覧ください。FactoryTalk Design Studioを使用して、LV MCCまたはMV MCCの図面、マニュアル、スペア部品リストを素早く見つけることができます。

    ご登録ください

その他のおすすめ情報

Loading
Loading
Loading
Loading
資料
技術仕様 文書
CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタの選択ガイド 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE 1500高圧コントローラの選択ガイド 1500-SG001_-EN-P
IntelliCENTERテクノロジ搭載のCENTERLINE 1500モータ・コントロール・センタ(EtherNet/IPネットワークを使用) 1500-TD001_-EN-P
User Manuals 文書
IntelliCENTERテクノロジ搭載のCENTERLINEモータ・コントロール・センタ(EtherNet/IPネットワークを使用)のリファレンスマニュアル MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTERソフトウェアのユーザーズマニュアル MCC-UM002_-EN-P
Program Guides 文書
IntelliCENTER Active Xアプリケーション手法 MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTERモータ・コントロール・センタ用ソフトウェア