Loading

CENTERLINE 2100 低電圧モータ・コントロール・センタ
Allen-Bradley

スマートモータ・コントロール・センタを指定してください。MCCハードウェアおよびソフトウェアは、リモート診断、向上した安全性、迅速な設置を提供します。UL 845およびNEMA規格に適合。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
Open All Close All
概要
  • 10セクションを備えた背の高いグレーの産業用キャビネット。7つのセクションには、内部の電気の部品を確認またはアクセスするためのドアハンドル、プッシュボタンキーパッド、または窓が付いています。1つの明るい黄色のセクションには高電圧危険ステッカーが貼られています。
  • 高い灰色の長方形金属キャビネットで、3つの大きな垂直セクションと16の小さなドアがあり、産業用電気部品とスマートモータ制御テクノロジを収納しています。キャビネットの前面には、赤と緑のボタンが付いた13の黒い安全ハンドル、4つの小さな黒いファン、LEDライト付きの2つの押しボタンキーパッドが備わっています。
  • 工場での産業用モータ制御のためのIntelliCENTERテクノロジを搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
10セクションを備えた背の高いグレーの産業用キャビネット。7つのセクションには、内部の電気の部品を確認またはアクセスするためのドアハンドル、プッシュボタンキーパッド、または窓が付いています。1つの明るい黄色のセクションには高電圧危険ステッカーが貼られています。
高い灰色の長方形金属キャビネットで、3つの大きな垂直セクションと16の小さなドアがあり、産業用電気部品とスマートモータ制御テクノロジを収納しています。キャビネットの前面には、赤と緑のボタンが付いた13の黒い安全ハンドル、4つの小さな黒いファン、LEDライト付きの2つの押しボタンキーパッドが備わっています。
工場での産業用モータ制御のためのIntelliCENTERテクノロジを搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
Chevron LeftChevron Left
10セクションを備えた背の高いグレーの産業用キャビネット。7つのセクションには、内部の電気の部品を確認またはアクセスするためのドアハンドル、プッシュボタンキーパッド、または窓が付いています。1つの明るい黄色のセクションには高電圧危険ステッカーが貼られています。
Chevron LeftChevron Left
高い灰色の長方形金属キャビネットで、3つの大きな垂直セクションと16の小さなドアがあり、産業用電気部品とスマートモータ制御テクノロジを収納しています。キャビネットの前面には、赤と緑のボタンが付いた13の黒い安全ハンドル、4つの小さな黒いファン、LEDライト付きの2つの押しボタンキーパッドが備わっています。
工場での産業用モータ制御のためのIntelliCENTERテクノロジを搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
Allen-Bradley ロゴ

産業がスマートモータ制御技術に注目

動的な市場環境、技術的制約、マージンへの圧力により、組織はよりスマートな設備と接続された運用を求めています。

Rockwellの産業用オートメーション技術が業界をリードしています。製造業者の20%がスマート製造を大規模に活用し、55%以上がスマート製造のパイロット運用を行い、20%が投資を計画しています。スマートモータ・コントロール・センタへの転換が、あなたの工場に必要な投資利益率をどのように実現するかをご覧ください…

よりスマートなインサイト。設計による高い安全性

50年以上にわたり、CENTERLINE® 2100モータ・コントロール・センタは、製造業者が重要な操業を継続できるよう支援してきました。迅速かつ柔軟な納期と容易な設置により、電気の危険からお客様の従業員とプラントを守るために安全性を最優先しています。さらに、IntelliCENTER®ソフトウェアによりリモートモニタが簡単になり、リアルタイムのデータと予測インサイトを提供して、よりスマートな意思決定を実現します。

モータ・コントロール・センタのリーダーと共に

精密なモータ制御とリアルタイムのデータが生産性、収益性、作業環境の安全を向上させます

CENTERLINE® 2100モータ・コントロール・センタ(MCC)は、北米市場をリードするMCCです。スマートで統合されたプロセス、電力、モータ制御システムの需要に企業が応えることを支援します。

IntelliCENTER®モータ・コントロール・センタソフトウェアおよびArcShield™アーク抑制技術と組み合わせて指定された場合、CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、重要な産業用アプリケーションを運用するためのより良い可視性とより安全な環境を提供します。

鉱山会社がスマートモータ制御センタで製錬所を改修

鉱石をニッケル銅精鉱に処理・精製するグローバル鉱山会社が、製錬所の1つで電力およびモータ制御をアップグレードしており、老朽化したモータ・コントロール・センタを交換しています。

リスク分析を実施した結果、50台以上のモータ・コントロール・センタを交換対象として特定しました。そして、設置面積の削減、動作効率、安全機能を理由に、CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタを選定しました。

生産技術の向上だけでなく、従業員の安全性も高めたいと考えていました。特許取得済みのArcShieldアークフラッシュ封じ込め技術により、モータ・コントロール・センタは従業員と機器の保護に新たな層を実現します。 全文を読む。

ビデオ
CENTERLINE 2100 モータ・コントロール・センタ概要

このビデオをご覧いただき、当社のCENTERLINE 2100 NEMAモータ・コントロール・センタが、改善されたモータ制御のためにスケーラブル、スマート、そしてセキュアに設計されている様子をご確認ください。

企業全体にわたって人、機械、データをリンクする
夕暮れ時の海上で、金属製の通路を見下ろし、その先にある海上の石油プラットフォームを望む様子
パンフレット
企業全体にわたって人、機械、データをリンクする

CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、プロセス制御と電力を一元化されたパッケージに統合します。食品・飲料から石油・ガス産業向けに設計されており、当社のモータ制御ソリューションは生産性、安全性、信頼性の向上に貢献します。

今すぐ読む

モータ・コントロール・センタの仕様を満たすか、それを上回る性能

  • 水平電源バスバー定格:600~3200A
  • 電圧定格:208V、240V、380V、400V、480V、600V
  • 筐体定格:NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 1、Type 1G(ガスケット付き)、Type 12、Type 3R、Type 4X
  • 水平バスブレース:42kA、65kA、100kA
  • 最大3000Aまでのメインモールドケースサーキットブレーカ;2500~3200A用の100%レーティングメイン引出し式エアサーキットブレーカ;または最大2000Aまでのメインヒューズ断路器
  • ユニットタイプには、最大400馬力までの可逆・非可逆スタータ、最大350馬力までの可変周波数ドライブ(VFD)、最大400馬力までのスマートモータコントローラ(SMC)が含まれます
  • 480Vで最大3000A、600Vで最大2500AまでのArcShieldアーク抑制
  • スマートモータ制御装置の構成、操作、モニタ用の安全な600V定格イーサネットケーブル
工場での産業用モータ制御のためのIntelliCENTERテクノロジを搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ

CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、システムモニタソフトウェア、予測分析、予知保全、アークフラッシュ封じ込め機能を実現します

要求の厳しい産業には信頼性の高いモータ制御ソリューションが必要です

業界調査によると、スマートモータ・コントロール・センタの需要は世界的に年間約10%の割合で成長しています。北米では製造業における自動化制御システムの急速な普及により、インテリジェントモータ制御センタ市場を主導しています。そして、CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、この世代のスマート産業用オートメーション機器をリードしています。

当社のモータ・コントロール・センタがスマートコンポーネントとMCCソフトウェアで設計されている場合、エンジニアは重要な機器ステータスデータ、予測分析、予知保全アラートを収集できます。

CENTERLINE 2100 MCCは、より迅速な設置、試運転、市場投入時間を実現する堅牢で構成済みのパッケージで利用できます。さらに、厳格なUL 845およびNEMA/UL(米国電気規格/安全認証)の性能・安全基準を満たすCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、要求の厳しい産業およびアプリケーション向けに設計されています:

  • 石油・ガス 掘削、ポンピング、生産
  • 食品・飲料 製造、混合、加工、包装
  • 金属・鉱業 採掘、破砕、搬送、精製、製粉
  • 発電 風力、蒸気、太陽光、水力発電を使用
  • 水処理・廃水 処理
  • 自動車・タイヤ 製造・加工
  • 化学・石油化学 製造・生産

Trusted モータ・コントロール・センタコンポーネント

CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、老朽化または非効率な電気のインフラのアップグレードや交換に最適な投資です。また、グリーンフィールドや工場拡張プロジェクトにも理想的です。

コンパクトな設計はモジュール式のため、必要な設置面積に対応します。さらに、垂直セクションやMCCバケット、各種コンポーネントでカスタマイズされた構成が可能で、貴社の特定の電力、モータ制御、安全性のニーズに対応します。

スマートコンポーネントとソフトウェアを接続することで、ネットワーク化された資産のリアルタイムのデータを確認でき、工場の稼働維持に役立ちます。業界で実績のあるUL認証コンポーネントでモータ・コントロール・センタをカスタマイズ可能:

  • PowerFlex® 可変周波数ドライブ(VFD)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • モータスタータ(過負荷リレー
  • 付き)
  • サーキットブレーカ
  • 変圧器
  • 制御回路
  • 安全装置
  • フレーム取付ユニットまたはプラグインバケット産業用
マネージドイーサネットスイッチ
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
機能
機能
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。
Flexware Innovationロゴ

スマートモータ制御 テクノロジ、強固な 構造設計

業界をリードするコンポーネントを使用したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、UL 845およびNEMA規格を満たすか、それを上回るように構造設計されています。これには以下が含まれます:

  • 型式試験済み筐体における高い短絡耐量レーティング
  • 以前または将来のハードウェアおよび構造と連携する前方・後方互換性
  • 連続バスブレースおよびしっかりとした接地システム
  • バケットとセクション間の構造的絶縁
  • 熱放散を改善する実績のあるセンターマウントバス
  • 自動安全シャッターおよびインターロック
  • 完全な選択ガイドをこちらからダウンロード

スマートモータ・コントロール・センタ は、レガシーシステムを使用するメーカーでは実現できないリアルタイムの産業用オートメーションの利点を提供します。

スマートモータ・コントロール・センタの特長:

  • 接続されたスマートモータ制御テクノロジ、コントローラ、安全機器、データ
  • 密閉型電力およびモータ制御装置構造
  • カスタマイズ可能なモジュール式のセクションとMCCバケットは、特定の電力およびアプリケーションニーズに合わせて設計されています
  • スマートモータ制御用の様々な MCCバケット サイズ:プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、モータスタータ、サーキットブレーカ、可変周波数ドライブ(VFD)、変圧器、リレー、安全装置
  • MCCソフトウェアは、制御室の単一モニタでリアルタイムの機器ステータス、エネルギーデータ、予測分析、運用インサイトを提供できます
  • 取り外し可能な MCCバケット により、MCCをシャットダウンすることなくメンテナンスや交換が可能
  • 接続されたイーサネットによるリモートシステム可視性

スマートMCCの利点:

  • ダウンタイムの低減 リアルタイムのモータ制御データ、予測分析、予知保全データによる
  • 統合の高速化 ネットワーク化された構成済みデバイスによる
  • 設置コストと時間の削減 構成済み・組立済みのモータ・コントロール・センタ構造による
  • エネルギー消費 とコストの削減スマートVFDおよびエネルギーモニタソフトウェアによる
  • 作業環境の安全性の向上 構造部品、電源切断スイッチ、アーク抑制設計、リモートモニタによる

IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
産業用モータ・コントロール・センタソフトウェアにより、リアルタイムの診断でMCCバケット内部を確認できます。稼働時間、生産性、安全性を向上させます。
Flexware Innovationロゴ

IntelliCENTERソフトウェア:モータ・コントロール・センタへの究極のウィンドウ

接続されたネットワークインフラストラクチャ、スマートモータ制御デバイス、およびIntelliCENTERソフトウェアにより、ほぼどこからでもモータ・コントロール・センタ資産をモニタできます。

この可視性により、稼働時間と生産性の向上に役立ちます。さらに、メンテナンスおよびエネルギーコストを削減し、投資利益率の迅速な回収を実現します。

  • エンジニアリング、機器、設置コストを削減ネットワーク機器は構成済みかつ検証済みのため、デバイス接続、IPアドレス、サブネットマスク、PowerFlex® VFDのカスタムパラメータ設定、E300™ Electronic Overload Relayポート設定が工場で設定されています
  • MCCの試運転、起動、メンテナンスを迅速化
  • 重要な運転データとトラブルシューティングツールにアクセスして、ダウンタイムを低減します。準備完了、運転中、警告、故障、通信断を含む、ネットワーク化されたモータ制御デバイスのリアルタイムのステータスデータを取得
  • リモートモータ・コントロール・センタアクセスで作業環境の安全を向上
  • 当社のクラウドベースIntelliCENTER拡張機能により、FactoryTalk® Design Studio™環境でモータ・コントロール・センタデバイスとドキュメントを管理できます

アークフラッシュ抑制により人員およびモータ・コントロール・センタの安全性を向上

作業環境の安全向上を支援するため、CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタはArcShield耐アーク性機器オプションを提供します。アーク抑制は高電流用途に推奨されており、石油、ガス、鉱石、水処理、発電産業でよく使用されています。

ArcShield耐アーク性機器は、IEEE C37.20.7で定義されたType 2アクセス性要件を満たします。この仕様により、万が一アーク発生故障が起きた場合でも、筐体の前面、背面、側面で人員を保護できます。ArcShield耐アーク性機器は以下を提供します:

  • 480Vで最大3000A、600Vで最大2500Aのレーティング内部電気アーク発生故障
  • に対するさらなる保護電気アーク発生時にドアをラッチ状態に保つ全ドアの
  • アークフラッシュ耐性ラッチ適切な熱放散を可能にし、アーク抑制を実現する全通気ユニットの
  • 耐アーク性バッフル

SecureConnect™ユニットでモータ・コントロール・センタの安全性を向上

エンクロージャドアを開けることなく、モータ・コントロール・センタプラグインユニットから電源を切断することで、電気の危険への暴露を軽減します。

  • メンテナンスが必要な際により効果的にユニットを分離することで、メンテナンスを合理化し、ダウンタイムを低減
  • 「スナップアクション」引き込み式スタブ機構により、ユニットが設置されたままでもスタブを素早く切断し、シャッター後方に分離することで、感電や危険を軽減
  • 追加のロックアウト/タグアウト箇所により、ユニットへの3相電源供給を防止
  • 統合されたロックアウト機構アームは、必要に応じて引き出してロック可能
  • リモートオプションにより、オペレーターはMCCからSecureConnect™ユニットの接続・切断が可能
ビデオ
SecureConnect リモートオペレータ デモ

2100 MCCにSecureConnectリモートオペレーターをインストールし、使用する方法を学ぶには、このビデオをご覧ください。

高い灰色の長方形金属キャビネットで、3つの大きな垂直セクションと16の小さなドアがあり、産業用電気部品とスマートモータ制御テクノロジを収納しています。キャビネットの前面には、赤と緑のボタンが付いた13の黒い安全ハンドル、4つの小さな黒いファン、LEDライト付きの2つの押しボタンキーパッドが備わっています。

モータ・コントロール・センタを最大80%高速で納品

市場投入プロジェクトのタイムラインを加速

プラント拡張やアップグレードプロジェクトのスケジュールがタイトな場合、一日一日が重要です。そのため、お客様のタイムラインと技術的ニーズに合わせて設計されたCENTERLINE 2100 MCCの複数の納期プログラムを提供しています。

  • 構成済み受注(CTO)プログラム:数千のオプションから選択し、完全に組み立てられたインテリジェントモータ・コントロール・センタをわずか数週間で受け取ることができます
  • 受注エンジニアリングソリューション:特別な要件があるプロジェクトには、完全にエンジニアリングされたMCCをより迅速に提供します。時間が重要な場合、当社のFasTrakプログラムにより、多くの受注エンジニアリングソリューションを従来の何分の一かの期間で入手できます
  • クイックワイヤープログラム:システムインテグレーターやOEM向けに設計されており、完全な電源コンポーネントと電源配線を提供しつつ、制御部分はカスタマイズのために開放しているため、パートナーは顧客向けにソリューションを柔軟にカスタマイズできます

産業用オートメーションは利益をもたらします

プラント能力を拡張しますか?工場拡張やグリーンフィールドプロジェクトを開始するずっと前に、Rockwell Automationおよび当社のTrustedエコシステムにご相談ください。当社は産業拡張の設計、テスト、試運転、サポートにおいて数十年の経験を有しています。

コンサルティングやフロントエンドエンジニアリング、設計評価から、完全なシステム統合およびライフサイクルサポートまで、お客様のプロジェクトが効率的で、コンプライアンスに準拠し、拡張可能であることを確認するお手伝いをいたします。

さらに、システムが稼働開始した後も、お客様の業務を自動化し、接続し、保護し、最適化するために、主要な機能全体にわたってプロフェッショナルサポートサービスを提供します。

始めてみませんか?評価または相談をスケジュールするために、Rockwell Automationの営業所にお問い合わせください。

産業用メンテナンスおよびサポートサービス
産業用メンテナンスおよびサポートサービス
機能
機能
産業用メンテナンスおよびサポートサービス
生産性を最大限に高め運用リスクを最小限に抑えていただけるよう、該当分野の専門知識と技術を活用し、成果ベースのサービスを提供します。
当社の機能のご紹介
モータ・コントロール・センタ(MCC)とは何ですか?

モータ・コントロール・センタ(MCC)は、ポンプ、ファン、コンプレッサーなどの用途で使用される産業用モータを運転するための統合された電力、安全、およびモータ制御を含むキャビネットです。

  • MCCは、構造の長さ方向に水平電源バスバーを含む自立型金属キャビネットです。MCCは、個々のMCCバケット(ユニット)に電力を分配する垂直バスを含む垂直セクションで設計されています。
  • セクションとバケットの数は、各状況で必要なモータと負荷の数量とサイズによって決定されます。各MCCバケットは、特定の用途、負荷、安全要件のニーズを満たすために必要に応じて構成できます。
  • 需要の増加に対応するためにセクションを追加できます。各セクションには、現場制御線と電源ケーブルを配線するための垂直および水平の配線路があります。
  • 個々のMCCバケットはモジュール式のため、メンテナンス、修理、または交換のために固定取付または取外し可能(プラグインユニット)にできます。
モータ・コントロール・センタのバケット(MCCバケット)とは何ですか?

モータ・コントロール・センタのバケット(ユニット)は、メンテナンス、修理または交換のために引き出し可能であることが多いです。MCCバケットには一般的に以下が含まれます。

  • 主幹受電ユニットは、MCCに接続する受電電源の接続を実現します。サーキットブレーカ、ヒューズ付き開閉器またはラグコンパートメントを含むことができます
  • 直入れ始動器、例えば全電圧非可逆(FVNR)および全電圧可逆(FVR)始動器などがあります。 これらのMCCバケットには通常、分岐サーキットブレーカまたはヒューズ付き開閉器、コンタクタおよびモータを始動・停止するための過負荷リレーが含まれています
  • 全電圧照明コンタクタ(FVLC)による非モータ負荷の制御
  • フィーダユニットには、MCC外部の他の機器に電力を供給するために使用されるサーキットブレーカまたはヒューズ付き開閉器が含まれます
  • 可変周波数ドライブ(VFD)によるモータの始動、停止、速度、方向およびトルクの精密な制御
  • ソフトスタータによるモータ始動時の電圧の段階的上昇と機械的ストレスの最小化
インテリジェント(スマート)モータ・コントロール・センタ(MCC)とは何ですか?

スマートモータ・コントロール・センタには、イーサネット接続機器(可変周波数ドライブ(VFD)、ソフトスタータ、過負荷リレーなど)が含まれています。スマートMCCは、高度なシステムモニタ、診断、保全の実現が可能です。

  • デバイスをプラントネットワークに接続することで、オペレータはリアルタイムのデータや機器の状態にアクセスできます。これには、個々のユニットおよびMCC全体の電圧、電流、電力が含まれます。
  • このデータは、プラント全体の動作効率および生産性の向上に役立ちます。スマートMCCは、ダウンタイムの低減、エネルギーおよび保全コストの低減に貢献します。
  • IntelliCENTER® モータ制御センタソフトウェアにより、エンジニアはリモート制御室の安全な環境からMCC機器の視覚的表現とともに、ライブモータ制御データを収集・アクセスできます。接続されたすべてのデバイスをリアルタイムでモニタし、運転中、準備完了、警告、故障、通信状態を確認できます。
Rockwell Automationの担当者とお話しする準備はできていますか?

貴社の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界専門知識を提供します。

現地の代理店を見つける

ツール&リソース

  • より安全なモータ・コントロール・センタのための上位3つの設計機能
    より安全なモータ・コントロール・センタのための上位3つの設計機能
    ブログ
    ブログ
    より安全なモータ・コントロール・センタのための上位3つの設計機能
    ご使用のモータ・コントロール・センタは安全性を考慮して設計されていますか? より安全なモータ・コントロール・センタのための上位3つの設計機能を紹介します。
    今すぐ読む
  • IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    Ryan Binkley
    Ryan Binkley
    IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    産業用モータ・コントロール・センタソフトウェアにより、リアルタイムの診断でMCCバケット内部を確認できます。稼働時間、生産性、安全性を向上させます。
    Flexware Innovationロゴ
  • CENTERLINE Builderツール
    CENTERLINE MCCロゴ
    ツール
    CENTERLINE Builderツール

    CENTERLINE® Builderを使用して、CENTERLINE MCCラインアップを設計してください。このツールでは、主要な特長を含む一般的なMCCセットアップ情報を入力し、ユニットを追加して、MCC設計を作成できます。 このツールは、プロジェクト要件に合わせてカスタマイズされたレイアウト図、単線結線図、および標準回路図を生成します。サインインが必要です。

    始める
  • パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    ブログ
    ブログ
    パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    統合された産業用制御システムにより、すべてが簡素化されます。プロセスおよびパワー制御プラットフォームを統合することで、実用的なリアルタイムのデータを提供し、ROIが高まります。
    今すぐ読む
  • グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトの計画
    エンジニアとプロジェクトマネージャが設計図を見ている
    電子ブック
    グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトの計画

    プロセス、パワー、モータ制御を単一のプラットフォームに統合することで、市場投入までのスピード、稼働時間、 エネルギー節約、投資利益率の加速を実現します。 

    Flexware Innovationロゴ
  • 生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
    生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
    機能
    機能
    生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
    当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。
    Flexware Innovationロゴ
  • リアルタイムのデータと予測分析
    リアルタイムのデータと予測分析
    ブログ
    ブログ
    リアルタイムのデータと予測分析
    当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。設計時間、資本コスト、エネルギーコストを削減します。
    今すぐ読む
  • MCCによる石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性軽減
    MCCによる石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性軽減
    ブログ
    ブログ
    MCCによる石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性軽減
    MCCの設計と実装が、石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性を低減し、電気安全を向上させる方法をご紹介します。
    今すぐ読む

ケーススタディ

  • MCC交換作業は安全が最優先
    MCC交換作業は安全が最優先
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    MCC交換作業は安全が最優先
    ArcShield™テクノロジ搭載のAllen-Bradley®のCENTERLINE® 2100モータ・コントロール・センタが、カナダの採掘工場で新しい標準となります。
  • グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    ある大手チーズ製造メーカは、グリーンフィールドの施設にオートメーションと制御を導入するにあたりトライテック・オ-トメーション社に依頼しました。
  • レイクシェラン水道局は稼働時間を増加
    レイクシェラン水道局は稼働時間を増加
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    レイクシェラン水道局は稼働時間を増加
    Control Systems NW社は、老朽化した制御システムと電気システムをアップグレードすることで、レイクシェラン水道局のダウンタイム削減を支援しています。
  • 統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    インランド・エンパイア・ユーティリティ・エージェンシーはSCADAエンタープライズシステムをPlantPAx分散制御システムに置き換え、オペレータの複雑さを軽減
  • グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社の新しい製紙工場では、デジタル技術を駆使しながら、生産量の増加、システムアップタイムの改善、サステナビリティの目標達成に取り組んでいます。
  • Comact社、リードタイムを最大80%短縮し、納期の信頼性を向上
    Comact社、リードタイムを最大80%短縮し、納期の信頼性を向上
    Case Study
    Case Study
    Comact社、リードタイムを最大80%短縮し、納期の信頼性を向上
    標準化されたMCCによる最新化は、設計効率、プロジェクト実行、ならびに自動化の信頼性を向上します。

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
CENTERLINE 2100 MCC選定ガイド 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE MCC(IntelliCENTERテクノロジ搭載)フィールドサポートキット MCC-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 瞬時トリップモータ回路保護装置(HMCP)仕様 2100-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC用逆時限モータ回路保護装置仕様 2100-TD002_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC電源ヒューズ仕様 2100-TD003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 主回路および引込線寸法参考資料 2100-TD018_-EN-P
CENTERLINE 2100モータ回路保護仕様 2100-TD032_-EN-P
CENTERLINE 2100 断路スイッチ仕様 2100-TD035_-EN-P
CENTERLINE 2100 LV MCC 65kAアーク耐性装置限定および時間継続試験認証 2100-TD033_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
CENTERLINE 2100設置 2100-IN012_-EN-P
CENTERLINE 2100 垂直セクションの接続およびスプライス設置 2100-IN010_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC ドアおよびユニット(垂直操作ハンドル付き)の設置 2100-IN014_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCCユニット(水平操作ハンドル付き)の設置 2100-IN060_-EN-P
User Manuals 文書
CENTERLINE 2100 MCC EtherNet/IP ネットワークアダプタ ユーザーズマニュアル 2100-UM006_-EN-P
CENTERLINE MCC(IntelliCENTERテクノロジー搭載)EtherNet/IPネットワーク使用 リファレンスマニュアル MCC-RM001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC移行ガイド 2100-RM005_-EN-P
Program Guides 文書
分散制御システムへの低電圧MCCの統合 − Modbus TCPおよびProfibus DP通信プロトコルを用いたアプリケーション技術 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE低電圧MCC機能安全アプリケーション技術 MCC-AT007_-EN-P
製品選択アプリケーション技術のための電力システム構成の考慮事項 2100-AT003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCCにおける絶縁ブスバーの適用技術 2100-AT006_-EN-P
電力率改善コンデンサ Bulletin 2100 MCCスタータユニット用適用技術 2100-AT001_-EN-P
CENTERLINE MCCのアークフラッシュ保護マーキングガイド 2100-AT002_-EN-P
Product Profiles 文書
CENTERLINE 2100 SecureConnect製品プロファイル 2100-PP022_-EN-P
OEM、システムインテグレーター、パワーパッケージャ向けクイックワイヤープログラム 2100-SP005_-EN-P
バーチャル工場受入試験 MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 文書
CENTERLINE 2100 モータ・コントロール・センタ パンフレット 2100-BR006_-EN-P
CENTERLINE 2100仕様チェックリスト 2100-SR003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC プログラムガイド 2100-CA004_-EN-P
CENTERLINE 2100 NEMA 低電圧 MCC ドア、ユニット、およびセクション製品情報 2100-PC001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2100 低電圧モータ・コントロール・センタ