Loading

Bulletin 100Q-Cコンデンサ切換えコンタクタ
Allen-Bradley

Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへの負担を軽減します。当社のコンタクタは、空芯リアクタを使用しないコンパクトで経済的な製品です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへのストレスが軽減されます。当社のコンタクタはコンパクトかつ経済的で、空心リアクタを使用していません。

  • コンパクトなサイズ
  • 1つの装置にレジスタと共に2つの補助接点と即時メイク接点を装備
  • 高突入電流を制限
  • ACおよびDCのコイル制御
  • 可逆コイル端子
  • パネルまたは35 mmのDINレールに取付け可能
  • 環境に優しい素材
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX、NLDX7) 
標準準拠
  • IEC 60947-4
  • CSA C22.2、No. 14
  • UL 508
  • EU指令(2002/95/IEC-EU-RoHS)の特定有害物質使用制限に適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 100Q-Cコンデンサ切換えコンタクタ