Loading

ArmorStart分散型モータ制御コントローラ
Allen-Bradley

当社のArmorStart®分散型モータコントローラは、I/O、通信、モータ、3相、制御電力にクイック接続を使用し、複数の通信オプションを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • ArmorStart分散型モータコントローラ
ArmorStart分散型モータコントローラ
Chevron LeftChevron Left
ArmorStart分散型モータコントローラ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のArmorStart®分散型モータ制御装置は、お客様のOn-Machineアーキテクチャに対するコスト効率的でシンプルなソリューションです。 これらのコントローラーは、 I/O、通信、モータ、3相、および制御電力にクイックディスコネクトを使用し、複数の通信オプションを提供します。これらのコントローラーは、EtherNet/IP™およびDeviceNetネットワークに統合されたソリューションと、安全設備のオプションを提供します。ArmorStartコントローラーは、自動車、マテリアルハンドリング、およびパッケージング用途に最適です。


  • EtherNet/IP™またはDeviceNet™通信機能およびEmbedded Switch Technologyを提供
  • DeviceLogix®ソフトウェアを使用するローカル切断手段、組み込みフィールドI/O、およびローカルロジックを提供
  • LEDステータスおよび診断表示を提供
  • モータまたは機械の近くにデバイスを取り付けることができる堅牢な防水仕様を含み、ケーブル長を短縮可能
  • 特定のアプリケーション向けに工場でインストールされたオプションを選択可能
  • 高短絡電流定格でのグループ設置に適している
  • 丸型クイックコネクト電源メディアまたは固定パイプ・配線での使用が可能

当社のArmorStartコントローラーは、以下を含む多くのアプリケーションに適しています:

  • 食品加工、飲料業界、自動車、配送倉庫センター、空港手荷物処理システムなどのマテリアルハンドリングアプリケーション
  • コンベアベルト、ポンプ、コンプレッサーなどの鉱業アプリケーション
  • ポンプ、ファン、コンプレッサーなどの石油化学アプリケーション

 

ArmorStart ST分散型モータ制御インタラクティブデモ
ArmorStart ST製品を搭載した産業用コンベアライン
インタラクティブ
ArmorStart ST分散型モータ制御インタラクティブデモ

コスト効率が良く、シンプルなOn-Machineアーキテクチャソリューションについて詳しく学びましょう。

今すぐ視聴

製品比較

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
モデル 290, 291, 294 281, 284
スターター電力範囲 0.37~2.2kW 0.37~7.5kW
可変周波数ドライブ電力範囲 0.37~1.5kW 0.75~3.3kW
可変周波数ドライブ制御 V/HZ SVC
高短絡電流定格(SCCR) 最大10kA 最大65kA
ネットワーク

EtherNet/IPおよび/または
DeviceNet

EtherNet/IP
Logixアドオンプロファイル構成 X X
DeviceLogix X X
自動デバイス構成 X X*
デュアルポートイーサネットスイッチ X X
ハードワイヤードセーフティオプション   X
組み込みセーフティI/O統合セーフティ   X*
組み込みIO 6構成可能 4入力/2出力
ArmorConnect®対応 X X
ULグループモータリスト X X
筐体定格 IP66/Type 4/12 IP67/Type 4/13
構造 シングルボックス ツーボックス
*統合セーフティバージョンのみ    

ツール&リソース

ArmorStart EtherNet/IP™ アドオンプロファイル(DeviceLogix付き)
ツール
ArmorStart EtherNet/IP™ アドオンプロファイル(DeviceLogix付き)

ArmorStart EtherNet/IP™アドオンプロファイル with DeviceLogix — アドオンプロファイルは、自動タグ生成、単一ソフトウェア構成、ユーザフレンドリなインターフェイスにより、迅速かつ効率的なプログラム開発を提供します。

開始
ArmorStart節約計算機
ツール
ArmorStart節約計算機

この計算機を使用して、On-Machine™と従来の配線を比較した設置コスト削減を見積もってください。

開始
調達仕様書
技術データ
調達仕様書

分散型モータ制御製品の 製品通信オプション、定格、および認証について詳しく学びましょう。

詳細はこちら
On-Machine™仮想デモ
デモ
On-Machine™仮想デモ

このArmorStartバーチャルデモンストレーションは、ArmorStart分散型モータ制御がOn-Machine™プロセスにどのように適合するかを理解するのに役立ちます。ArmorStartモータ制御ファミリーを使用することの利点について説明します。

開始

以下の概要ビデオを通じて、ArmorConnect®メディアオプションについて詳しく学んでください。

ビデオ
ArmorConnect制御電力メディア概要
ビデオ
ArmorConnect 3相電源メディア概要
ビデオ
ArmorConnect補助電源メディア概要
ビデオ
モータおよびI/Oケーブルシステム

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
ArmorStart分散型モータコントローラ選択ガイド 280-SG002_-EN-P
ArmorConnect電源および制御メディア選定ガイド 280PWR-SG001_-EN-P
ArmorStart ST分散型モータコントローラ仕様 280ES-TD001_-EN-P
ArmorStart分散型モータコントローラ選択ガイド 280-SG002_-EN-P
ArmorConnect電源および制御メディア選定ガイド 280PWR-SG001_-EN-P
ArmorStart LT分散型モータコントローラ仕様 290-TD001_-EN-P
ArmorStart分散型モータコントローラ選択ガイド 280-SG002_-EN-P
ArmorConnect電源および制御メディア選定ガイド 280PWR-SG001_-EN-P
User Manuals 文書
ArmorStart モータコントローラ EtherNet/IPおよび安全バージョン ユーザマニュアル 280ES-UM001_-EN-P
ArmorStart ST 分散型モータコントローラ統合安全機能付きユーザーマニュアル 280ES-UM002_-EN-P
290D/291D/294D ArmorStart LT分散型モータコントローラ DeviceNetユーザーマニュアル 290D-UM001_-EN-P
290E/291E/294E ArmorStart LT分散型モータコントローラ EtherNet/IPユーザマニュアル 290E-UM001_-EN-P
280D/281D ArmorStart はじめに 280D-QS001_-EN-P
280D/281D ArmorStart セーフティバージョン はじめに 280D-QS002_-EN-P
284D ArmorStart はじめに 284D-QS001_-EN-P
284D ArmorStart セーフティバージョン Getting Started 284D-QS002_-EN-P
280D/281D/284D ArmorStartユーザーマニュアル 280-UM002_-EN-P
280D/281D/284D ArmorStart セーフティユーザーマニュアル 280-UM004_-EN-P
280E/281E/284E ArmorStart EtherNet/IP クイックスタートガイド 280E-QS001_-EN-P
280E/281E/284E ArmorStart with EtherNet/IP ユーザマニュアル 280E-UM001_-EN-P
Program Guides 文書
単一分岐回路における複数のArmorStart分散型モータコントローラの産業機械への適用ガイド 280-AT003_-EN-P
ArmorStart 24V DC制御電源設計アプリケーションデータ 280-AT004_-EN-P
ArmorStart DLRリファレンスアーキテクチャアプリケーションガイド 290E-AT001_-EN-P
単一分岐回路における複数のArmorStart分散型モータコントローラの産業機械への適用ガイド 280-AT003_-EN-P
ArmorStart 24V DC制御電源設計アプリケーションデータ 280-AT004_-EN-P
単一分岐回路における複数のArmorStart分散型モータコントローラの産業機械への適用ガイド 280-AT003_-EN-P
ArmorStart 24V DC制御電源設計アプリケーションデータ 280-AT004_-EN-P
Product Profiles 文書
ドライブおよびコンタクタベースモータコントローラのグループ設置リスト要件 280-WP001_-EN-P
ドライブおよびコンタクタベースモータコントローラのグループ設置リスト要件 280-WP001_-EN-P
ドライブおよびコンタクタベースモータコントローラのグループ設置リスト要件 280-WP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
ArmorStart分散型モータ制御ソリューションブローシャー 280-BR001_-EN-P
自動車用ArmorStart EtherNet/IP分散型モータコントローラ製品情報 280ES-PC001_-EN-P
ArmorStartおよびArmorStart ST接続クイックリファレンスガイドコレクション 280ES-CL001_-EN-P
ArmorStart LT分散型モータコントローラ製品情報 290-PC001_-EN-P
ArmorStartおよびArmorStart LT接続クイックリファレンスガイドコレクション 280-CL002_-EN-P
ArmorStart接続システム クイックリファレンスガイドコレクション 280-CL003_-EN-P
ArmorStart接続システム クイックリファレンスガイドコレクション 280-CL003_-EN-P
ArmorStartおよびArmorStart LT接続クイックリファレンスガイドコレクション 280-CL002_-EN-P
284 ArmorStartフォルトトラブルシューティングガイド-可変周波数ドライブ固有フォルト 284-TG001_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

注記:認証および規格は ArmorStart分散型モータ制御 タイプによって異なります。詳細については、記載されている仕様書をご参照ください。

  • cULus — ファイル番号 E477761; ガイド番号 NLDX, NLDX7
  • cULus — ファイル番号 E59272; ガイド番号 NMMS, NMMS7

 

規格適合性

  • CCC
  • 低電圧指令2006/95/ECおよび電磁適合性指令2004/108/ECによるCEマーキング
  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • EtherNet/IP™およびDeviceNet用ODVA
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart分散モーターコントローラ