Loading

ソフトスタータ、密閉型
Allen-Bradley

SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型ソフトスタータは、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型ソフトスタータは、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。密閉型ソフトスタータは、工場取付け済みの多様なオプションで自在にカスタマイズできるほか、事前に設計製造済みであるため工場のリードタイムも短縮できます。

製品の比較

特長
SMC-50
SMC Flex
SMC-3
真の3相制御 ✓ ✓ ✓
バイパス 外部または内部 内部 内部
保護および診断 業界屈指 高度 基本
始動/停止モード 17 9 5
エンクロージャタイプ 1/12/4または3R 1/12/4または3R 1/12/4または3R
工場取付けの通信モジュール(オプション) RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS なし。
電圧範囲 AC200~575V AC200~575V AC200~575V
制御電圧 AC100~240V AC100~240V AC100~240V
オプションおよびカスタマイズ 拡張的 拡張的 中程度
修正された標準からカスタマイズ ✓ ✓ ✓
Connected Components Workbench™ソフトウェアによるプログラミング ✓ ✓ ✓

ツール & リソース

  • SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
  • サーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
  • cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • CSA認定(ファイル番号LR1234)
  • EMC指令および低電圧指令に従ってCEマーク(開放型)
  • CCC認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left ソフトスタータ、密閉型