- 最大AC 1,500 V
- 200、400、600Aの定格電流
- 非組合せスタータ(真空コンタクタおよび電子過負荷リレーを搭載、オプションで通信モジュールを使用可能)
- 配線が簡単なライン端子および負荷端子
- 視認性の高いON/OFFインジケータ
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 1109開放型真空スタータでは、直入れと可逆の動作モードを利用でき、600Aまで対応します。これらのスタータは、最大1500Vの電圧を使用する過酷な環境に最適です。
認証
- cULusリスト—ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。
アプリケーション
代表的な産業用アプリケーション:
- 鉱業
- 鋳造 - 金属加工
- 化学薬品
- 石油
- セメント
- クレーン&ホイスト
- ポンプ
- 600V超の電圧を使用するその他の苛酷な環境
真空スタータは、採掘現場、ポンプによる揚水、その他の苛酷な環境など、600 Vを超える電圧を使用する場合に特に適しています。