- 製品選択
- 概要
- ドキュメント
概要
CrossBoardシステムは、電源配線を大幅に削減し、パネルを清潔で整理された状態でコンパクトに保つのに役立ちます。
概要
- 配線と組み立て時間の短縮によりコスト削減を実現
- パネルスペースを削減した効率的な設計を採用
- 高故障短絡システム定格を含有
- 3つの取付け方法を提供 - 141A
- MCS Star構成ソフトウェアを使用 - 141Aおよび141C
- 最大100A - CrossBoard
- IEC 61439およびUL 508標準定格(IP20タッチセーフ保護を含む)による高い安全性を提供 - CrossBoard
ProposalWorksを参照するか、 MCS StarをProduct Selection Toolbox (製品選択ツールボックス)から無料でダウンロードして、システムコンポーネントの完全なリストをご確認ください。 以下は、モジュラー制御システムに取付け可能なコンポーネントのサンプルリストです:
- コンタクタ:100-K、C、E
- モータ保護サーキットブレーカ:140G
- モータ回路プロテクタ:140MT
- モールドケースサーキットブレーカ:140MG
- 電子式過負荷リレー:193-1、193-E
- 熱式過負荷リレー:193-K、T1
- セーフティコンタクタおよび制御リレー:100S、700S
- 制御リレー:700-CF、CFB、700-K
認証
- CE
- cULus
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| IECバスバー取付けシステム仕様 | 141-TD001_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 141A 取付けシステム MCS Star チュートリアル | 141A-IN003_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| CrossBoard®システム 真のプラグ&プレイ配電システム 製品プロファイル | 141C-PP001_-EN-P |
| グローバル短絡電流定格製品プロファイル | SCCR-PP002_-EN-P |