当社のNEMAマニュアルモータ始動スイッチは、モータ始動設備での使用を目的として設計されています。 Bulletin 600スイッチは、小型1相AC/DCモータの過負荷保護を提供します。Bulletin 609および609Uスイッチは、遠隔押しボタン制御が不要なモータスタータ設備での使用を目的として設計されています。Bulletin 609Uおよび609TUスイッチは、全ライン電圧始動、熱過負荷保護、および不足電圧保護を提供します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 接点位置表示器
- ロック機能
- 開放形、Type 1、およびType 12エンクロージャ
- 不足電圧保護
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| NEMA手動始動スイッチ仕様 | 600-TD002_-EN-P |
| 共晶合金過負荷リレー仕様 | 592-TD009_-EN-P |
| ヒーター素子仕様 | 592-TD010_-EN-P |
| 産業用部品の予防保全、筐体、接点定格仕様 | IC-TD002_-EN-P |
認証
認証
- アメリカ船級協会(ABS)
- 該当するすべての指令についてCEマーク取得
- 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR 1234
危険場所
- ULリスト — ファイル番号 E10314
- 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR 11924
Bulletin 600
- ULリスト — 密閉型製品 — ファイル番号 E14841;ガイド番号 NLRV
- UL認定 — オープンスタイル製品 — ファイル番号 E14841;ガイド番号 NLRV2
Bulletin 609, 609U
- cULusリスト — ファイル番号 E14841;ガイド番号 NLRV/NLRV7
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。