- 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
- ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
- 非金属製エンクロージャ:タイプ4/4X
- 工場で変更を実施済み
- 現場で取付け可能なアクセサリ
- 配電規格に準拠
- 配線と端子が色分けされたスナップ式配線
502組合せコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)
- ヒューズ付きまたはヒューズなしディスコネクトスイッチ
503組合せコンタクタ(サーキットブレーカ付き)
- 熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)
当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。