Loading

真空コンタクタ
Allen-Bradley

Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。コンパクトで製品寿命の長い真空コンタクタを使用すると、600V以上で効果的に消弧を行なうことができます。当社の真空コンタクタは機械的および電気的にインターロックされ、コンタクタが同時に閉じないようになっています。

1102C /1104C NEMA真空コンタクタ

  • 最大1500Vを使用できるように設計
  • 600Vを超える電圧を使用する鉱業の採掘現場やポンプに特に適した機能を提供
  • 特に600Vを超える視認性の高いオン/オフインジケータの消弧に効果的
  • 配線が簡単なライン端子および負荷端子
  • スナップオン式の側面取付け型補助接点

1502高圧真空コンタクタ

  • 軽量なコンパクト設計
  • 高い遮断能力
  • 低チョッピング電流を示す
  • 視覚的な接点摩耗インジケータ
  • 高いスイッチング周波数を可能にする、優れた誘電性回復機能
  • シングルコイル/コア磁石アセンブリ(800Aのみ)
  • 最小限の保守
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2、No. 14
  • CSA C22.2、No. 14-05
  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
  • UL 508

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2、No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left 真空コンタクタ