Loading

598 汎用エンクロージャ
Allen-Bradley

当社のBulletin 598シリーズのエンクロージャには、屋内および屋外用途の両方に設計された汎用、中継ボックス、および交換用エンクロージャが含まれています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • 598汎用エンクロージャ
598汎用エンクロージャ
Chevron LeftChevron Left
598汎用エンクロージャ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 598シリーズのエンクロージャには、屋内および屋外用途の両方に設計された汎用、中継ボックス、および交換用エンクロージャが含まれています。


概要

Bulletin 598 — 汎用エンクロージャ

  • 産業および商業用途において、自動化制御ボックス、電気の制御ハウジング、および端子配線ボックスとしての使用を目的として設計
  • UL Type 3R、4、4X、12、13の防雨、防水、耐食性、防塵、IP66保護を含む
  • ABまたはDINレールのいずれかを使用した取付けのための設備を含む
  • パネル取付けおよびレール取付け端子台の両方に対応

Bulletin 598 — 中継ボックス

  • 産業および商業用途において、中継ボックス、端子配線ボックス、および小型自動化制御ボックスとしての使用を目的として設計
  • UL Type 3R、4、4X、12、13の防雨、防水、耐食性、防塵、IP66保護を含む
  • ABまたはDINレールのいずれかを使用した取付けのための設備を含む
  • パネル取付けまたはレール取付け端子台に対応

Bulletin 598 — NEMA交換用エンクロージャ

  • 多数のNEMAスタータ構成用に設計された金属エンクロージャ
  • UL Type 1、3R、4、4X、12を含む
  • NEMAサイズ1~5

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
汎用エンクロージャ仕様 598-TD001_-EN-P
産業用部品の予防保全、筐体、接点定格仕様 IC-TD002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号 E54866; ガイド番号 NITW, NITW7
     
    規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 14
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left 598 汎用エンクロージャ