Loading

CENTERLINE 2500 IEC 低電圧モータ・コントロール・センタ
Allen-Bradley

2025年7月31日をもって、当社のCENTERLINE 2500モータ・コントロール・センタは製造中止となり、販売を終了いたします。
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
CENTERLINE 2500モータ・コントロール・センタは、大型の産業用グレー金属キャビネットです。外側には、電子式多色押しボタン、タッチスクリーン、安全ロック装置付きドアラッチ、バッフルの組み合わせが複数のセクションに示されています。MCC内部には、モータとスタータを制御し、産業施設の運転に使用されるデータを送信するための電子部品が収納されています。
システムデザイナ
システムデザイナ
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
今すぐ探索
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
  • 大きなグレーの金属製キャビネットが視聴者の方を直接向いています。4つの縦のセクションに分かれており、この産業用コンテナには18の異なるサイズのドアがあり、ハンドル、LEDライト、スイッチ、キーパッド、通気口、および/または多色のボタンが付いています。
大きなグレーの金属製キャビネットが視聴者の方を直接向いています。4つの縦のセクションに分かれており、この産業用コンテナには18の異なるサイズのドアがあり、ハンドル、LEDライト、スイッチ、キーパッド、通気口、および/または多色のボタンが付いています。
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
大きなグレーの金属製キャビネットが視聴者の方を直接向いています。4つの縦のセクションに分かれており、この産業用コンテナには18の異なるサイズのドアがあり、ハンドル、LEDライト、スイッチ、キーパッド、通気口、および/または多色のボタンが付いています。
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradleyロゴ

ほとんどの良いものと同様に、当社のCENTERLINE® 2500モータ・コントロール・センタ(MCC)も終了を迎えることになりました。しかし、ご心配なく…CENTERLINE 2500 MCCは廃止され、2025年7月31日をもって販売終了となりますが、当社のFLEXLINE™ 3500モータ・コントロール・センタへの移行をサポートするツールと支援をご用意しています。

製品互換性および移行ソリューション​

厳しい市場環境は重大な課題をもたらします。企業全体およびライフサイクル全体を通じて、既存の自動化投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。​

Rockwell Automationが移行オプションの決定をお手伝いし、より優れた性能、より情報に基づいたビジネス上の意思決定、メンテナンスコストの削減、変化する市場需要への迅速な対応など、その利点をご紹介いたします。​

製品ライフサイクルステータス検索ツールを使用して、カタログ番号による具体的なライフサイクル情報を検索してください。​

当社の製品互換性および移行ソリューションについて詳しくご覧ください。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
CENTERLINE 2500選択ガイド 2500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 2500低電圧MCCおよび配電機器カタログ構造内訳 2500-TD004_-EN-P
CENTERLINE MCC(IntelliCENTERテクノロジ搭載)フィールドサポートキット MCC-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
CENTERLINE 2500設置 2500-IN001_-EN-P
CENTERLINE 2500 MCCの受領、取り扱いおよび保管 2500-IN002_-EN-P
CENTERLINE 2500 IP54 シーリング手順 2500-IN003_-EN-P
CENTERLINE 2500シリーズA~CカラムへのSeries Dユニット設置による改修 2500-IN006_-EN-P
User Manuals 文書
CENTERLINE MCC(IntelliCENTERテクノロジー搭載)EtherNet/IPネットワーク使用 リファレンスマニュアル MCC-RM001_-EN-P
Program Guides 文書
分散制御システムへの低電圧MCCの統合 − Modbus TCPおよびProfibus DP通信プロトコルを用いたアプリケーション技術 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE低電圧MCC機能安全アプリケーション技術 MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous 文書
CENTERLINE 2500選択チェックリスト 2500-SR001_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

規格適合性

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

認証

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • 耐震 
  • SII承認
  • UKCA 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

調達仕様書
技術データ
調達仕様書

自動化製品の通信オプション、定格、認証について詳しく学びましょう。

詳細はこちら
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2500 IEC 低電圧モータ・コントロール・センタ
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose