Loading

Interruttori automatici e protezione di circuito e carico
Allen-Bradley

I prodotti di protezione di circuito e carico aiutano a salvaguardare solenoidi, bobine di relè, dispositivi pilota, uscite PLC e altre apparecchiature collegate.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Gruppo di tre interruttori automatici magnetotermici 1489-M
Allen-Bradley logo

La protezione dei circuiti e dei carichi svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del tempo di operatività, nella protezione delle apparecchiature e nel supporto al funzionamento sicuro dei sistemi elettrici industriali. Dagli interruttori automatici e interruttori automatici per motori ad altri dispositivi di protezione dei circuiti, queste soluzioni contribuiscono a garantire una protezione efficace del circuito elettrico contro sovraccarichi, cortocircuiti e altre condizioni di corrente di guasto. Progettata per ambienti industriali gravosi, la gamma supporta la protezione motore, la longevità delle apparecchiature, la manutenzione semplificata e una maggiore visibilità nell’architettura di controllo.

Caratteristiche principali

Open All
Close All
Progettato per affidabilità industriale

I nostri componenti di protezione sono progettati per funzionare in condizioni difficili, mantenendo precisione e reattività. La gamma di interruttori automatici presenta caratteristiche robuste adatte ad ambienti gravosi.

Architettura di protezione coordinata

Ottenete il coordinamento selettivo e la resilienza a livello di sistema con dispositivi progettati per lavorare insieme.

Design compatti e modulari

I design modulari aiutano a supportare layout di pannelli compatti e cablaggi semplici, offrendo agli ingegneri flessibilità nella configurazione della protezione.

Soluzioni di disconnessione orientate alla sicurezza

I sezionatori meccanici e con fusibile supportano l’isolamento delle apparecchiature e aiutano i team a mantenere pratiche di lavoro sicure durante la manutenzione.

Informazioni diagnostiche smart

Le opzioni disponibili per più famiglie di prodotti forniscono dati in tempo reale su guasto, carico e stato del sistema che possono aiutare a supportare strategie di manutenzione predittiva.

Protezione dedicata per sistemi di alimentazione industriali complessi

Mantenete le vostre apparecchiature in funzione in modo sicuro ed efficiente con dispositivi di protezione progettati per garantire precisione, affidabilità e integrazione senza interruzioni nella vostra architettura di controllo.

PRODOTTO
Interruttori automatici

Gli interruttori automatici Allen‑Bradley® offrono un’elevata capacità di interruzione, una rapida eliminazione della corrente di guasto e una struttura durevole. Con opzioni termomagnetiche, elettroniche e di protezione motore, la gamma supporta un’ampia varietà di applicazioni, mantenendo le prestazioni negli ambienti industriali.

Interruttori automatici
PRODOTTO
Interruttori di controllo e carico

Gli interruttori di controllo e di carico supportano la commutazione e l’isolamento dei carichi elettrici durante il normale funzionamento. Progettati per la durata e la facilità d’uso, questi dispositivi aiutano a gestire motori, alimentatori e altri carichi industriali. Il loro design semplice supporta layout di sistema organizzati e fornisce agli operatori un controllo chiaro in ambienti impegnativi.

Interruttori di controllo e carico
PRODOTTO
Sezionatori

Progettati per ambienti industriali gravosi, i nostri sezionatori aiutano a garantire l’isolamento durante la manutenzione e gli arresti di emergenza. Sono progettati per allinearsi agli standard di sicurezza e alla flessibilità nei centri di controllo motori, nei quadri e nelle custodie indipendenti.

Sezionatori
PRODOTTO
Moduli di protezione dei circuiti elettronici

I moduli di protezione dei circuiti elettronici forniscono una protezione precisa e rapida per i carichi sensibili e i circuiti di controllo. Monitorando i livelli di corrente in modo elettronico, questi moduli offrono migliori funzionalità di diagnostica e ripristino. Il design compatto e modulare supporta la trasparenza del sistema e si integra perfettamente nelle moderne architetture di controllo.

Moduli di protezione dei circuiti elettronici
PRODOTTO
Portafusibili

I portafusibili offrono un metodo semplice per l’alloggiamento e aiutano a proteggere i fusibili nei circuiti industriali. Progettati per una facile manutenzione, supportano prestazioni costanti dei fusibili e procedure di sostituzione. La loro struttura li rende adatti per quadri di controllo e applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono protezione da sovracorrente.

Portafusibili
PRODOTTO
Protettori motore a bassa tensione

Progettati per una protezione precisa dal sovraccarico motore, questi dispositivi monitorano le condizioni di sovraccarico e supportano una gestione efficace del motore. Le loro prestazioni coordinate all'interno delle soluzioni di controllo motore Allen‑Bradley® contribuiscono a semplificare l'integrazione e a mantenere un'esperienza utente coerente.

Protettori motore a bassa tensione
PRODOTTO
Relè di monitoraggio

I relè di monitoraggio monitorano continuamente i parametri elettrici come tensione, corrente, bilanciamento di fase e frequenza. Identificando precocemente condizioni anomale, contribuiscono alla protezione delle apparecchiature ed evitano interruzioni non pianificate. Questi relè migliorano la visibilità del sistema e si integrano efficacemente con le pratiche di manutenzione proattiva in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Relè di monitoraggio
PRODOTTO
Scaricatori di sovratensione e filtri

I dispositivi di protezione da sovratensioni e i filtri possono contribuire a proteggere i sistemi elettrici da transitori di tensione, rumore elettrico e altre perturbazioni della qualità dell’energia. Supportano il funzionamento stabile delle apparecchiature sensibili e contribuiscono a prestazioni costanti nei sistemi di distribuzione elettrica industriali.

Scaricatori di sovratensione e filtri

Protezione più efficace per operazioni più intelligenti e sicure

Progettati per proteggere le vostre apparecchiature, ottimizzare le prestazioni e garantire che ogni circuito elettrico funzioni con sicurezza anche negli ambienti industriali più esigenti.

  • Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Aumentate il tempo di operatività, la produttività e il risparmio energetico con soluzioni di smart manufacturing – controllori motore, contattori e avviatori Allen-Bradley
  • Prodotti di controllo industriale
    Prodotti di controllo industriale
    Prodotti di controllo industriale
    I prodotti di controllo industriale di Rockwell Automation miglioreranno le prestazioni aziendali. Scoprite di più qui.
  • Prodotti per la sicurezza industriale
    Prodotti per la sicurezza industriale
    Prodotti per la sicurezza industriale
    I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento delle vostre macchine, contribuendo ad aumentare la sicurezza del personale, l’efficienza e la produttività.
  • Alimentatori industriali
    Alimentatori industriali
    Alimentatori industriali
    Dai gruppi di continuità industriali e a commutazione ai trasformatori, ogni prodotto è progettato per garantire affidabilità e funzionamento affidabile.

Applicazioni per sistemi elettrici industriali

Le soluzioni di protezione di linea e protezione motore svolgono un ruolo fondamentale in un'ampia gamma di sistemi elettrici industriali. Dai quadri di controllo e dai centri di controllo motori alle apparecchiature produttive e alle reti di distribuzione elettrica degli impianti, questi dispositivi aiutano a proteggere il personale, le apparecchiature e i processi da guasti elettrici che possono causare fermo macchina, danni alle apparecchiature o rischi per la sicurezza.

Quadri elettrici e sistemi di automazione

I moderni sistemi di automazione si basano su una protezione coordinata dei circuiti per contribuire a mantenere un funzionamento affidabile e supportare la disponibilità del sistema. Interruttori automatici, relè di monitoraggio, moduli di protezione elettronici e sezionatori contribuiscono a proteggere quadri elettrici, PLC, azionamenti e altri componenti critici dell'automazione da sovraccarichi, cortocircuiti e condizioni elettriche anomale. Strategie di protezione coordinate possono anche contribuire a semplificare la ricerca guasti e supportare operazioni più resilienti.

Apparecchiature azionate da motori

I motori alimentano molti degli asset più critici degli impianti industriali, tra cui nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori e apparecchiature di lavorazione. Una protezione motore efficace aiuta a salvaguardare questi asset da sovraccarico motore, mancanza di fase, cortocircuiti e altre condizioni operative che possono influire sulle prestazioni o causare guasti imprevisti. Gli interruttori automatici per motori, i dispositivi di protezione motore a bassa tensione e i dispositivi di protezione correlati contribuiscono a garantire l'affidabilità delle apparecchiature, favorendo al contempo migliore tempo di operatività ed efficienza della manutenzione.

Distribuzione elettrica e infrastruttura industriale

I sistemi elettrici industriali richiedono soluzioni di protezione in grado di supportare un funzionamento sicuro nelle reti di distribuzione elettrica e nelle apparecchiature collegate. I dispositivi di protezione dei circuiti aiutano a isolare i guasti, a limitare l’impatto dei disturbi elettrici e a mantenere la continuità in tutto il sistema. Contribuendo a proteggere sia le apparecchiature sia l’infrastruttura, queste soluzioni favoriscono operazioni industriali più sicure ed efficienti.

Domande frequenti sugli interruttori automatici industriali

Come potete determinare quale dispositivo di protezione è adatto alla vostra applicazione?

La scelta del dispositivo di protezione appropriato dipende da fattori quali la tensione del sistema, il tipo di carico, la corrente di guasto disponibile e le esigenze di coordinamento. Il portafoglio include opzioni per la protezione motore, la protezione di linea e l’isolamento delle apparecchiature. La revisione degli schemi del sistema e l’utilizzo di strumenti di selezione prodotti possono aiutare a restringere le scelte idonee.

Quali vantaggi offrono le soluzioni di protezione coordinate?

Le soluzioni di protezione coordinata sono progettate in modo che il dispositivo più vicino a un guasto risponda per primo, contribuendo a limitare le interruzioni non necessarie del sistema ed evitando una perdita di potenza più ampia. Questo approccio supporta l’affidabilità complessiva del sistema, l’efficienza della manutenzione e una chiara individuazione dei guasti. I dispositivi Allen‑Bradley sono progettati per funzionare in modo coeso, il che può semplificare la progettazione e la risoluzione dei problemi. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle pagine prodotto Interruttori automatici e Protezione motore.

Quando dovrei usare un sezionatore invece di un interruttore automatico?

I sezionatori sono comunemente utilizzati per le procedure di lockout/tagout e per stabilire l’isolamento prima della manutenzione delle apparecchiature. Gli interruttori automatici forniscono protezione da sovracorrente ma potrebbero non soddisfare i requisiti di isolamento in tutte le giurisdizioni. Molti sistemi utilizzano entrambi i dispositivi insieme per soddisfare le esigenze di sicurezza e operative. I dettagli specifici degli standard sono disponibili nella pagina prodotto Sezionatori.

In che modo i dispositivi di protezione motore a bassa tensione migliorano il tempo di operatività del sistema?

I dispositivi di protezione motore a bassa tensione monitorano condizioni come sovraccarico motore, squilibrio di fase e surriscaldamento. Rilevando tempestivamente i problemi e rispondendo in modo appropriato, supportano la protezione motore e possono contribuire a limitare le interruzioni non pianificate. La diagnostica integrata può aiutare i team di manutenzione a identificare le cause principali prima che le apparecchiature produttive vengano riavviate.

Questi prodotti sono compatibili con il vostro sistema di controllo Rockwell Automation esistente?

I dispositivi di protezione Allen‑Bradley sono progettati per garantire la compatibilità con centri di controllo motori, azionamenti, relè di sovraccarico e quadri di controllo industriali. Supportano le pratiche di cablaggio standard e, dove disponibili, componenti digitali aggiuntivi che si integrano nelle architetture di automazione esistenti.

Cos’è un interruttore automatico di protezione motore e come viene utilizzato nei sistemi industriali?

Un interruttore automatico per motori è un dispositivo di protezione specializzato progettato per fornire protezione da cortocircuito e sovraccarico per i motori elettrici. A differenza degli interruttori automatici standard, gli interruttori automatici per motori sono progettati per rispondere alle caratteristiche operative uniche dei motori, comprese le alte correnti di spunto durante l’avviamento. Svolgono un ruolo importante nella protezione motore, contribuendo a prevenire i danni causati da sovraccarico motore, mancanza di fase e condizioni di corrente di guasto. Gli interruttori automatici per motori sono comunemente utilizzati nei centri di controllo motore, nei pannelli di controllo e nelle apparecchiature produttive automatizzate in tutti gli impianti industriali.

In che modo gli interruttori automatici forniscono la protezione del circuito elettrico nelle applicazioni industriali?

Gli interruttori automatici contribuiscono a fornire protezione del circuito interrompendo automaticamente il flusso di elettricità in caso di condizioni anomale come sovraccarichi o cortocircuiti. Negli ambienti industriali, gli interruttori automatici proteggono le apparecchiature, i conduttori e i sistemi elettrici dai danni che potrebbero derivare da una corrente eccessiva. Isolando rapidamente i guasti, possono contribuire a ridurre il fermo macchina, migliorare la sicurezza e supportare un funzionamento affidabile nei sistemi di automazione e distribuzione elettrica.

Come scegliere il dispositivo di protezione di linea giusto per la vostra applicazione?

La scelta del dispositivo di protezione del circuito più adatto dipende da diversi fattori, tra cui la tensione del sistema, le caratteristiche del carico, la corrente di guasto disponibile, le condizioni ambientali e i requisiti di coordinamento. Diversi dispositivi di protezione del circuito sono progettati per proteggere specifici tipi di apparecchiature, come motori, circuiti di controllo o sistemi di distribuzione elettrica. Valutare i requisiti dell'applicazione e gli obiettivi di protezione può aiutare a determinare se un interruttore automatico, un dispositivo di protezione motore, un relè di monitoraggio o un'altra soluzione di protezione sia la più appropriata.

Come vengono utilizzati i dispositivi di protezione dei circuiti nei sistemi di controllo industriale e negli ambienti di automazione?

I dispositivi di protezione dei circuiti aiutano a proteggere i quadri di controllo, PLC, azionamenti, sensori e altri componenti critici dell’automazione da guasti elettrici e condizioni operative anomale. All’interno dei sistemi di controllo industriale, questi dispositivi supportano un funzionamento affidabile aiutando a isolare i guasti, proteggere le apparecchiature sensibili e mantenere la disponibilità del sistema. Integrando dispositivi di protezione dei circuiti in tutte le architetture di automazione, i produttori possono migliorare l’affidabilità delle apparecchiature e semplificare le attività di ricerca guasti.

Come funziona la protezione da sovraccarico negli interruttori automatici e nei sistemi di protezione?

La protezione da sovraccarico è progettata per rilevare quando la corrente elettrica supera i livelli di funzionamento sicuri per un periodo di tempo prolungato. Un interruttore automatico di sovraccarico monitora il flusso di corrente e interrompe automaticamente il circuito quando una corrente eccessiva potrebbe causare surriscaldamento o danni alle apparecchiature. La protezione da sovraccarico dell’interruttore automatico contribuisce a salvaguardare motori, conduttori e altre apparecchiature collegate dallo stress termico, supportando il funzionamento sicuro dei sistemi elettrici industriali. A seconda dell’applicazione, la protezione da sovraccarico può essere fornita tramite tecnologie di rilevamento termico, magnetico o elettronico.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
Protezione circuito e carico Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
140MT MPCB
I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT (MPCB) offrono una protezione magnetica da cortocircuito e da sovraccarico termico fino a 45 A, con risparmio sui costi.
Interruttori scatolati 140G
Interruttori automatici 140G
Gli interruttori automatici scatolati serie 140G sono disponibili in nove diverse taglie con un campo di 10–3000 A.
Vista laterale destra di un operatore rotativo nero con maniglia nera
Operatore rotativo Through the Door 140G
Il montaggio e il funzionamento semplificati del pannello consentono di controllare l’interruttore automatico protetto e di mantenere la funzionalità sia con lo sportello del pannello aperto che chiuso.
Interruttori automatici magnetotermici 1489-m
Interruttori automatici termomagnetici 1489-M
Questi interruttori automatici sono ideali per condizioni ambientali estreme, presentano un tempo di apertura rapido e una superiore resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Interruttori automatici di protezione 188-j
Interruttori automatici di protezione 188-J
Questi interruttori automatici sono caratterizzati da un tempo di apertura rapido e da una superiore resistenza agli urti e resistenza alle vibrazioni.
Interruttori automatici magnetotermici 1492-mc
Interruttori automatici termomagnetici 1492-MC
Questi interruttori automatici combinano l’intervento termico e l’intervento magnetico e forniscono una protezione accurata da sovraccarico e cortocircuito per i conduttori e le apparecchiature collegate.
Dispositivi di protezione supplementari 1492-spm
1492-SPM Dispositivi di protezione supplementari
Questi interruttori di protezione supplementari sono limitatori di corrente e sono dotati di morsetti doppi per una maggiore flessibilità di cablaggio e sbarre.
Dispositivi di corrente differenziale residua 1492-rcda
1492-RCDA Dispositivi a corrente differenziale
Questi dispositivi rilevano e interrompono la dispersione verso terra, aiutando a prevenire lesioni al personale esposto e danni alle apparecchiature.
Interruttori automatici ad alta densità 1492-GH
Questi interruttori automatici integrano una parte termica e una funzione di intervento magnetico per i vantaggi combinati di due sistemi di rilevamento.
Interruttori miniaturizzati ad alta tensione 1492-d dc
Interruttori miniaturizzati ad alta tensione CC 1492-D
Questi interruttori automatici forniscono protezione da sovracorrente e cortocircuito per circuiti CC a tensione più elevata e sono dotati di morsetti doppi e sono omologati per più conduttori fino a quattro fili.
Interruttori automatici scatolati Bulletin 140UT con manopola lucchettabile e indicatore di intervento per cortocircuito
MCCB 140UT interruttore automatico scatolato
Si tratta di interruttori automatici di limitazione di corrente che forniscono una protezione fissa da cortocircuito e sovracorrente, offrono elevati valori di potere di interruzione per dispositivi a 2 e 3 poli e sono adatti all'alimentazione di ritorno a 240 V e 480Y/277 V.
Interruttore automatico di protezione motore Bulletin 140MT-D9N con manopola lucchettabile, interruttore di prova intervento e indicatore di intervento.
140MT MCP
I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT (versione D9N), con corrente nominale fino a 40 A, possono essere applicati in combinazione con contattori e relè di protezione da sovraccarico.
140 mg mcp
140MG MCP
Questi dispositivi forniscono un mezzo di sezionamento per la linea motore, la protezione magnetica di linea e cortocircuito e la commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati da 3–1200 A.
140mp mpcb
140mp mpcb
I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MP forniscono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 32 A, con un potere di interruzione a 400 V fino a 100 kA.
140MG MPCB
Questi interruttori automatici possono fornire un mezzo di sezionamento per la linea motore, la linea e la protezione magnetica da cortocircuito, la protezione termica da sovraccarico e la commutazione manuale.
tre sezionatori rotativi 194R a lamella non visibile
194R con fusibile e senza fusibile
Questi interruttori sono disponibili in versioni con e senza fusibile da 20–1250 A e possono essere ordinati con o senza custodia.
tre sezionatori rotativi 194U
Sezionatori rotativi senza fusibile 194U
Questi interruttori sono disponibili in versioni senza fusibile da 30–160 A che consentono l'uso di blocchi fusibili propri.
Sezionatore di sicurezza Allen-Bradley 1494G per aree pericolose
1494G per ambienti pericolosi
I nostri sezionatori di sicurezza per aree pericolose Bulletin 1494G possono essere utilizzati per applicazioni da 30 A, 60 A e 100 A.
Sezionatore di sicurezza industriale gravoso Allen-Bradley 1494G
Sezionatori di sicurezza Heavy Industrial 1494G
I nostri sezionatori di sicurezza industriali pesanti Bulletin 1494G offrono valori nominali di 30–600 A. Sono disponibili in custodie di metallo verniciato Type 3R/4/12, in acciaio inossidabile Type 4/4X e in custodie non metalliche Type 4/4X.
Sezionatori universali Allen-Bradley 1494U
1494U universale
I nostri sezionatori universali Bulletin 1494U forniscono un livello aggiuntivo di indicazione visiva ON o OFF di un design di sezionatore a lamella.
due sezionatori rotativi di sicurezza 1494H-HL
1494H Industrial
I nostri sezionatori di sicurezza Bulletin 1494H Industrial e Bulletin 1494HL General Duty sono progettati per applicazioni industriali e commerciali gravose e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “at motor”.
Blocchi portafusibili Allen-Bradley Bulletin 1491
1491 Fuse Blocks
I blocchi portafusibili Bulletin 1491 sono progettati per applicazioni generali. Le basi di questi blocchi, in materiale fenolico o porcellana, sono robuste nella costruzione e facilitano il montaggio e il cablaggio.
Protezione elettronica dei circuiti in stile blocco 1692
Protezione elettronica dei circuiti in stile blocco 1692
I moduli di protezione dei circuiti elettronici Bulletin 1692 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori in corrente continua a 24 V con alimentazione a commutazione.
Dispositivi di protezione elettronici modulari 1694
Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694
I nostri interruttori automatici modulari Bulletin 1694 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching a 24 V CC da cortocircuiti o sovraccarichi. Le versioni abilitate IO-Link forniscono informazioni in tempo reale sullo stato del sistema di controllo.
Portafusibili 140F
I portafusibili Bulletin 140F sono disponibili per fusibili UL Classe CC o Midget e fusibili IEC 10 × 38 mm, con o senza indicazione di fusibile intervenuto.
Portafusibili 1492-FB
I nostri portafusibili offrono un mezzo sicuro e pratico per l'inserimento di fusibili di classe CC, J e midget.
Relè IEC E300 193
Relè IEC E300 193
I nostri Bulletin 193/592 E300™ (connessi in rete) ed E200™ (non connessi in rete) offrono un design modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e integrazione nella tecnologia Logix.
Gruppo di quattro relè elettronici di protezione motore E100 frontali di varie dimensioni. 193-1EEAF
Relè 193 IEC E100
I relè di protezione elettronici E100 sono la nuova generazione di relè di protezione elettronici di base. Questi relè includono funzionalità avanzate per salvaguardare meglio i vostri investimenti nella protezione motore.
193 relè IEC e1 plus
Relè IEC E1 Plus 193
I relè elettronici di sovraccarico Bulletin 193 IEC e 592 NEMA E1 Plus non sono più in produzione e non sono più disponibili per la vendita. Per supportare la transizione, si consiglia ai clienti di migrare ai relè elettronici di sovraccarico E100.
193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
193-T1 CT IEC Bimetallico standard
I relè di protezione bimetallici IEC Bulletin 193-T1 sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-C e i teleinvertitori Bulletin 104-C.
Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
I relè di sovraccarico bimetallici miniaturizzati IEC Bulletin 193-K sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-K e i teleinvertitori Bulletin 104-K. Questi relè termici di sovraccarico includono un meccanismo differenziale per la sensibilità alle condizioni di mancanza di fase.
lega eutettica 592 NEMA
Lega eutettica NEMA 592
I relè di sovraccarico in lega eutettica Bulletin 592 sono dispositivi di tipo termico.
Monitoraggio della corrente 809s
Monitoraggio della corrente 809S
I relè amperometrici Bulletin 809S forniscono il rilevamento di sovracorrente e sottocorrente, oltre a funzioni di protezione supplementari facilmente aggiungibili e applicabili ai circuiti di controllo motore.
Monitoraggio della tensione 813s
Monitoraggio della tensione 813S
I relè di monitoraggio della tensione Bulletin 813S offrono funzioni di protezione supplementari all’avanguardia che è possibile aggiungere e applicare facilmente ai circuiti di controllo motore.
Monitoraggio della potenza 814s
Monitoraggio della potenza 814S
I relè di monitoraggio del fattore di potenza Bulletin 814S e i relè di monitoraggio della potenza (kW) offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che è possibile aggiungere e applicare facilmente ai circuiti di controllo motore.
Monitoraggio termistore 817 s
Monitoraggio termistore 817S
I relè di monitoraggio termistore Bulletin 817S proteggono le apparecchiature da condizioni di sovratemperatura e offrono funzioni di protezione motore supplementari che è possibile aggiungere e applicare facilmente ai circuiti di controllo motore.
Filtri e scaricatore 4983-DC
Il filtro e scaricatore su guida DIN Bulletin 4983-DC è la combinazione di un filtro e di uno scaricatore. Questo dispositivo offre protezione contro transitori e disturbi in un unico piccolo pacchetto.
Filtri 4983-pf per montaggio a pannello
4983-PF Filtri per montaggio a pannello
I nostri filtri Panel Mount serie 4983-PF forniscono protezione dai disturbi.
Scaricatori 4983-ds
Scaricatori 4983-DS
I nostri scaricatori di protezione da sovratensione CA su guida DIN Bulletin 4983-DS sono collegati in parallelo e utilizzano un MOV per limitare le sovratensioni ad alta tensione.
4983-dh scaricatori di protezione per uso gravoso
Scaricatori di protezione Heavy Duty 4983-DH
Il soppressore di sovratensioni CA per uso gravoso Bulletin 4983-DH combina una rete di varistori ad alta energia (MOV) con un tubo a scarica di gas per un migliore livello di protezione, durata e controllo della corrente di dispersione.
Scaricatori di sovratensione Dataline 4983-dd
Scaricatori di sovratensione Dataline 4983-DD
I nostri Dispositivi di Protezione da Sovratensioni Dataline su guida DIN Bulletin 4983-DD proteggono le reti di comunicazione industriali.
Interruttori di carico 194E
194E Interruttori di carico
I nostri interruttori di carico Bulletin 194E sono progettati per l'uso come isolamento locale del motore e come interruttori di sezionamento.
Interruttori di comando e sezionatori 193l
Interruttori di comando e sezionatori di carico 194L
I nostri interruttori di comando e sezionatori di carico Bulletin 194L sono dispositivi flessibili, adattabili e che consentono di risparmiare tempo e spazio.
Interruttori automatici 140U
Interruttori automatici 140U
I nostri interruttori automatici scatolati Bulletin 140U sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia di migrare agli interruttori automatici scatolati Bulletin 140UT.
Interruttori automatici di protezione motore 140 M
140M MCP
Rockwell Automation annuncia che da marzo 2022 i nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140M saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita. Si consiglia di migrare ai nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT.
Interruttori automatici IEC 140 m
Interruttori automatici IEC 140 m
Gli interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140M sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia di migrare agli interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT.
Sistema di protezione modulare 825-p
Sistema di protezione modulare 825-P
I nostri sistemi di protezione modulare Bulletin 825-P sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai relè elettronici di sovraccarico E300.
protezione motore-alimentatore serie 857
Relè di protezione motore-alimentatore serie 857
I relè di protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857 sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Abbiamo strumenti per aiutarti nella transizione verso tecnologie più moderne.
relè di protezione motore-alimentatore serie 865
Relè di protezione motore-alimentatore serie 865
I relè di protezione motore/alimentatore serie 865 in media tensione sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Abbiamo strumenti per aiutarti a passare a tecnologie più moderne.
Sezionatori rotativi Allen-Bradley 1494R a profondità variabile con montaggio su porta
1494R a profondità variabile
I sezionatori rotativi a profondità variabile da montaggio su porta Bulletin 1494R sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai sezionatori rotativi Bulletin 194R.
Sezionatori a cavo Allen-Bradley 1494C
1494C Azionamento via cavo
I sezionatori a fune Bulletin 1494C sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai sezionatori universali Bulletin 1494U.
Sezionatori Allen-Bradley 1494V a profondità variabile con montaggio a flangia
1494V a profondità variabile
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile Bulletin 1494V sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai sezionatori universali Bulletin 1494U.
Sezionatori Allen-Bradley 1494F con montaggio a flangia a profondità fissa
1494F a profondità fissa
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità fissa Bulletin 1494F sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai sezionatori universali Bulletin 1494U.
Installazione di un operatore con cavo flessibile montato su flangia
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un operatore con cavo flessibile montato su flangia per interruttori automatici scatolati serie 140G.
Installazione di un meccanismo di manovra rotante
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un meccanismo di manovra rotante su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di un accessorio sganciatore di minima tensione
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione dell'accessorio sganciatore di minima tensione per interruttori automatici scatolati serie 140G taglia H e J.
Panoramica della famiglia di interruttori automatici scatolati
Panoramica della famiglia di interruttori automatici scatolati, dagli accessori agli operatori.
Installazione di un contatto ausiliario
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un contatto ausiliario su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di una bobina di sgancio
Get step-by-step guidance for installing an Allen-Bradley circuit breaker shunt trip coil, compatible with series 140G models G, H, I, and J.
Installazione di uno sganciatore
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di uno sganciatore su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di uno sblocco UV
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di uno sblocco UV su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia G, H, I e J.
Interruttore automatico di protezione motore 140ME
Dispositivo di commutazione per protezione motore 140ME
I dispositivi di commutazione per protezione motore 140ME combinano in un'unica unità le funzioni di sezionamento, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico e controllo manuale del motore.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose