Loading

Dispositivo di commutazione per protezione motore 140ME

I nostri dispositivi di commutazione di protezione motore Bulletin 140ME (MPSD) forniscono connettività di rete EtherNet/IP e protezione magnetica da cortocircuito e da sovraccarico termico fino a 40 A.
Loading
  1. Prodotti
  2. Panoramica
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
Panoramica
  • Interruttore automatico di protezione motore 140ME
Interruttore automatico di protezione motore 140ME
Chevron LeftChevron Left
Interruttore automatico di protezione motore 140ME
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo

I nostri dispositivi di commutazione di protezione motore 140ME migliorano la protezione di linea integrando la funzione di sezionamento, la protezione magnetica da cortocircuito, la protezione elettronica da sovraccarico e il controllo manuale del motore in un'unica unità. Come parte della nostra gamma Branch Motor Control and Protection, il 140ME supporta un'architettura coordinata e semplificata che ottimizza lo spazio sul quadro senza sacrificare l'accessibilità o la sicurezza. Con l'integrazione della soluzione EtherNet/IP In‑cabinet tramite un modulo di comunicazione contattore 100‑E, questi dispositivi possono fornire diagnostica in tempo reale, monitoraggio dello stato dei dispositivi e manutenzione predittiva.


140ME-D9EE

  • Funzioni di protezione e controllo fino a 40 A
  • Protezione magnetica da cortocircuito
  • Protezione elettronica da sovraccarico
  • Commutazione (manuale)
  • Gamma di impostazione FLA più ampia
  • Classe di sgancio selezionabile 10 e 20
  • Accessori elettromeccanici comuni con 140MT

140ME-D9EE

  • Funzioni di protezione e controllo fino a 40 A
  • Protezione magnetica da cortocircuito
  • Protezione elettronica da sovraccarico
  • Commutazione (manuale)
  • Gamma di impostazione FLA più ampia
  • Classe di sgancio selezionabile 10 e 20
  • Accessori elettromeccanici comuni con 140MT
  • Funzionalità avanzate aggiuntive:
  • Connessione a EtherNet/IP In-cabinet Solution​
  • Connessione al nuovo modulo funzionale del relè di protezione motore​
  • Accessori elettronici comuni con E100 Electronic Overload Relay
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Scoprite di più

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure del sistema di componenti modulari CMPNTS-BR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivo di commutazione per protezione motore 140ME
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: