Loading

Standard bimetallico IEC 193-T1 CT
Allen-Bradley

I relè di protezione bimetallici IEC Bulletin 193-T1 sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-C e i teleinvertitori Bulletin 104-C.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
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
  • 193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè di protezione bimetallici IEC Bulletin 193-T1 sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-C e i teleinvertitori Bulletin 104-C.


  • Protezione da mancanza di fase
  • Compensazione temperatura ambiente
  • Classe di sgancio 10/10A
  • Contatti ausiliari (1 N.O. e 1 NC)
  • Funzione di prova per contatti ausiliari
  • Modalità di ripristino manuale/automatico
  • Indicatore di intervento
  • Solenoide di ripristino remoto opzionale e accessori di ripristino esterni
  • Disponibile solo nelle configurazioni IEC
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni
Video
Caratteristiche dei relè di protezione

Guardate questo video per saperne di più sulle differenze e le caratteristiche di ciascun tipo di relè di protezione eutettico, bimetallico ed elettronico. 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulle soluzioni di protezione motore 193-BR029_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marchio CE
  • cULus — File n. E33916; Guida NKCR
  • cULus — File n. E33916; Guida NKCR7
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 n. 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC Bimetallico standard
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: