Loading

Sezionatori di carico 194E
Allen-Bradley

I nostri interruttori di carico Bulletin 194E sono progettati per l'uso come isolamento locale del motore e come interruttori di sezionamento.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(53)
(70)
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
  • Interruttori di carico 194E
Interruttori di carico 194E
Chevron LeftChevron Left
Interruttori di carico 194E
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di carico Bulletin 194E sono progettati per l'isolamento locale del motore e per applicazioni come interruttori di sezionamento. I nostri interruttori sono disponibili in versioni a 3 e 6 poli con poli aggiuntivi aggiuntivi, morsetti di messa a terra e neutro e contatti ausiliari. Questi interruttori utilizzano le stesse maniglie di comando degli interruttori di controllo e di carico Bulletin 194L.


  • Adatti come sezionatori motore (UL508)
  • Interruttori per carico induttivo da 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A
  • Maniglie di manovra IP66/ UL Type 1/3/3R/12
  • Morsetti con protezione da contatto accidentale IP2LX
  • Versioni a 3 e 6 poli; poli aggiuntivi per realizzare unità a 4, 5, 7 e 8 poli
  • Configurazioni di montaggio su fronte/porta o su guida DIN/base
  • Disponibili nelle configurazioni OFF-ON e deviatore
  • Interruttori scatolati a 3 e 6 poli
  • Custodie in termoplastica opzionali
  • Azionamento a guida forzata
  • Maniglie lucchettabili disponibili (fino a 3 lucchetti)

Video dimostrativo Bulletin 194E


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CCC
  • CE Marked per tutte le direttive applicabili
  • CSA Certified (LR 13908)
  • IEC
  • UL Listed (File No. E54612, Guide NLRV)
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 194E Interruttori di carico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: