Loading

Interruttori automatici di protezione di linea 188-J
Allen-Bradley

Questi interruttori automatici sono caratterizzati da un tempo di apertura rapido e da una superiore resistenza agli urti e resistenza alle vibrazioni.
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
  • Interruttori automatici di protezione 188-j
Interruttori automatici di protezione 188-j
Chevron LeftChevron Left
Interruttori automatici di protezione 188-j
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori automatici Bulletin 188-J e 188-K sono ideali per applicazioni a livello di apparecchiatura e condizioni ambientali estreme. Questi interruttori automatici offrono un tempo di interruzione rapido e una superiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questi prodotti hanno ricevuto certificazioni regionali e sono disponibili solo in Cina e in Europa.


  • Include interruttori automatici da 0.5–63 A
  • Disponibile in versioni 1(+N) poli, 2 poli, 3(+N) poli e 4 poli
  • Include curve di intervento B, C e D Connessioni di linea e di carico reversibili
  • Condizioni ambientali con temperatura di funzionamento da −25 a +55 °C (−13 a +131 °F)
Controllo e automazione industriale
Controllo e automazione industriale
capacità
capacità
Controllo e automazione industriale
Our industrial automation solutions help you achieve a connected enterprise with true integrated control systems.
Esplora le nostre funzionalità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla protezione con interruttore automatico per sistemi di automazione 140G-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
  • Certificato CCC
  • Marcato CE
  • Conforme RoHS
  • Certificato VDE

Conformità agli standard

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici di protezione 188-J
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: