Loading

Interruttori di comando e sezionatori di carico 194L
Allen-Bradley

I nostri interruttori di comando e sezionatori di carico Bulletin 194L sono dispositivi flessibili, adattabili e che consentono di risparmiare tempo e spazio.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
(379)
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
  • Interruttori di comando e sezionatori 193l
Interruttori di comando e sezionatori 193l
Chevron LeftChevron Left
Interruttori di comando e sezionatori 193l
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di comando e sezionatori di carico Bulletin 194L sono dispositivi flessibili, adattabili e che consentono di risparmiare tempo e spazio. I nostri interruttori sono disponibili in versione con montaggio su porta anteriore, su base o su guida DIN. È possibile utilizzare questi interruttori come controller manuali per motori e sezionatori motore.


  • Selettore per carichi induttivi da 12, 16, 20, 25, 32 e 40 A
  • Maniglie IP66 a prova di spruzzi d’acqua e polvere
  • Morsetti con protezione da contatto accidentale IP20
  • Selettori disponibili per configurazioni OFF-ON, deviatore, stella-triangolo (stella-triangolo), teleinvertitore, amperometro, voltmetro e selettore a gradini
  • Versioni da 1–6 poli
  • Montaggio su base, guida DIN o porta frontale
  • Custodie in termoplastica IP66

 

Applicazioni

I selettori di controllo e di carico 194L supportano le seguenti applicazioni:

  • Lavorazione alimentare
  • Produzione di semiconduttori
  • Movimentazione dei materiali
  • Assemblaggio automobilistico
  • Produzione di pneumatici
  • Macchinari elettrici generali

Video dimostrativo Bulletin 194L


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificato CSA (LR 13908)
  • UL Listed (File n. E54612, Guide NLRV)
  • Rispetta i requisiti degli standard IEC, VDE e BS
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di comando e sezionatori di carico 194L
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: