Loading

140MG MCP
Allen-Bradley

Questi dispositivi forniscono un mezzo di sezionamento per la linea motore, la protezione magnetica di linea e cortocircuito e la commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati da 3–1200 A.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(16)
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
  • 140 mg mcp
140 mg mcp
Chevron LeftChevron Left
140 mg mcp
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MG possono fornire un dispositivo di sezionamento per la linea motore, la linea e la protezione magnetica contro i cortocircuiti, oltre alla commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati da 3–1200 A. In Nord America, i codici elettrici richiedono che una singola linea motore sia protetta da un fusibile UL/CSA Listed, un interruttore automatico o un controller motore combinato autoprotetto.


  • Indicazione di intervento visibile
  • Opzione di limitazione di corrente elevata
  • Elevata capacità di commutazione
  • Disponibile nelle taglie Frame G, Frame H, Frame I, Frame J, Frame K, Frame M e Frame N

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla protezione con interruttore automatico per sistemi di automazione 140G-BR001_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX
  • CCC
  • Marchio CE
  • Certificato CSA
  • cULus Listed — File No. E54612; Guide No. NLRV(7)
  • cULus Listed — File No. E197878; Guide No. DIVQ(7)
  • cULus Listed — File No. E205542; Guide No. NKJH(7)
  • UL508 
Conformità agli standard
  • IEC/EN60947-1,-2,-4-1,-5-1 
  • IEC/EN60204-1 
  • CSA, C22.2 N.14 Certificato CSA
  • UL508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MCP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: