Loading

Interruttori automatici magnetotermici 1489-M
Allen-Bradley

Questi interruttori automatici sono ideali per condizioni ambientali estreme, presentano un tempo di apertura rapido e una superiore resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(105)
(93)
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
  • Interruttori automatici magnetotermici 1489-m
Interruttori automatici magnetotermici 1489-m
Chevron LeftChevron Left
Interruttori automatici magnetotermici 1489-m
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Gli interruttori magnetotermici Bulletin 1489-M sono UL 489 Listed per la protezione di linea negli Stati Uniti e in Canada e sono certificati come interruttori miniaturizzati per applicazioni IEC. Questi interruttori sono ideali per condizioni ambientali estreme, presentano un tempo di intervento rapido e un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni.


  • Include interruttori miniaturizzati da 0.5–63 A
  • Disponibili in versioni a 1, 2 e 3 poli
  • Fornisce curve di intervento C e D
  • Limitazione di corrente
  • Offre doppi morsetti per flessibilità di cablaggio e sbarra di distribuzione
  • Include connessioni di linea e di carico reversibili

Ulteriori informazioni

I nostri prodotti di protezione dei circuiti e dei carichi fanno parte della gamma Allen-Bradley®  Industrial Control Components, dove puoi trovare i componenti giusti, al prezzo giusto, proprio quando ne hai bisogno.

OrdersOrders
Soluzioni confezionate

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione, semplificando la consegna e l'installazione e facilitando gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario. Selezionate il tipo di azionamento, il tipo di custodia e le opzioni di potenza.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla protezione con interruttore automatico per sistemi di automazione 140G-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificato CCC
  • Marcato CE
  • Certificato CSA
  • Conforme RoHS
  • UL Listed — File n. E197878
  • Certificato VDE

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 5.1
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 489

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici termomagnetici 1489-M
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: