Loading

Operatore rotativo Through the Door 140G
Allen-Bradley

Il montaggio e il funzionamento semplificati del pannello consentono di controllare l’interruttore automatico protetto e di mantenere la funzionalità sia con lo sportello del pannello aperto che chiuso.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(29)
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
  • Vista laterale destra di un operatore rotativo nero con maniglia nera
  • Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro chiuso
  • Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro che si apre a destra
  • Vista frontale di due coprimorsetti H-frame neri posizionati uno accanto all'altro
  • Vista frontale di un H-frame rotary operator nero con una maniglia rossa e una piastra di montaggio gialla
  • Quattro viti di montaggio corte e due viti di montaggio lunghe posizionate sopra un gruppo di tre placche di montaggio rotative: una è grigia, una è nera, una è gialla
Vista laterale destra di un operatore rotativo nero con maniglia nera
Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro chiuso
Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro che si apre a destra
Vista frontale di due coprimorsetti H-frame neri posizionati uno accanto all'altro
Vista frontale di un H-frame rotary operator nero con una maniglia rossa e una piastra di montaggio gialla
Quattro viti di montaggio corte e due viti di montaggio lunghe posizionate sopra un gruppo di tre placche di montaggio rotative: una è grigia, una è nera, una è gialla
Chevron LeftChevron Left
Vista laterale destra di un operatore rotativo nero con maniglia nera
Chevron LeftChevron Left
Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro chiuso
Vista laterale sinistra di un 140G operatore rotativo nero all'interno di un quadro grigio con lo sportello del quadro che si apre a destra
Vista frontale di due coprimorsetti H-frame neri posizionati uno accanto all'altro
Vista frontale di un H-frame rotary operator nero con una maniglia rossa e una piastra di montaggio gialla
Quattro viti di montaggio corte e due viti di montaggio lunghe posizionate sopra un gruppo di tre placche di montaggio rotative: una è grigia, una è nera, una è gialla
Logo Allen-Bradley

Grazie a un assemblaggio e a un funzionamento semplificati del pannello, il nostro design Through the Door Rotary Operator Bulletin 140G consente di controllare l'interruttore automatico protetto e di mantenere la funzionalità sia con lo sportello del pannello aperto che chiuso. La maniglia migliora anche i processi di gestione con un facile funzionamento rotativo ed elimina la necessità di tagliare e allineare gli alberi di prolunga.


Panoramica

  • Funzionalità mantenuta con lo sportello del quadro aperto o chiuso
  • Controlla l'interruttore automatico con lo sportello del quadro chiuso
  • Mantieni la sicurezza del quadro con lock out / tag out (LOTO)
  • Migliora il processo di movimentazione con un'operazione rotativa semplice
  • Elimina la necessità di tagliare e allineare gli alberi di prolunga

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformità agli standard

  • Marchio CE
  • CSA22.2, n. 5
  • CSA22.2, n. 94.2
  • UL489
  • Marchio UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Operatore rotativo Through the Door 140G
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: