Loading

Scaricatori di protezione per uso gravoso 4983-DH
Allen-Bradley

Il soppressore di sovratensioni CA per uso gravoso Bulletin 4983-DH combina una rete di varistori ad alta energia (MOV) con un tubo a scarica di gas per un migliore livello di protezione, durata e controllo della corrente di dispersione.
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
  • 4983-dh scaricatori di protezione per uso gravoso
4983-dh scaricatori di protezione per uso gravoso
Chevron LeftChevron Left
4983-dh scaricatori di protezione per uso gravoso
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro scaricatore per uso gravoso CA Bulletin 4983-DH combina una rete di varistore ad alta energia (MOV) con un tubo a scarica di gas per aumentare le prestazioni in termini di livello di protezione, durata e soppressione della corrente di dispersione. È collegato in parallelo e può essere posizionato nel circuito di alimentatore.


  • Offre la certificazione UL 1449
  • Fornisce la massima capacità di assorbimento di energia di tutti i prodotti Bulletin 4893
  • Include una struttura robusta che evita sostituzioni non necessarie
  • Offre un indicatore visivo di guasto collegato al sezionatore termico interno
  • Fornisce un'attivazione automatica per la sostituzione dello scaricatore
  • Offre la segnalazione remota di sicurezza come funzione standard

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del soppressore di picchi e del filtro 4983-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del soppressore di sovratensioni CA Heavy Duty 4983-IN002_-MU-P
Product Profiles Pubblicazione
White paper sulla qualità dell’alimentazione POWER-WP002_-EN-P
Dispositivi di protezione da sovratensione e filtro e white paper sull’applicazione 4983-WP001_-EN-D
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla qualità dell’alimentazione POWER-BR011_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE
  • Marchio CSA
  • cURus — File E334011; Guide Nos. VZCA2, VZCA8

Conformità agli standard

  • CSA C22.2, N. 8
  • EN 61643-11
  • IEC 61643-1
  • UL 1449, 3ª edizione

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Scaricatori di protezione Heavy Duty 4983-DH
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: