Loading

Sezionatori di sicurezza industriali pesanti 1494G
Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza industriali pesanti Bulletin 1494G offrono valori nominali di 30–600 A. Sono disponibili in custodie di metallo verniciato Type 3R/4/12, in acciaio inossidabile Type 4/4X e in custodie non metalliche Type 4/4X.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(33)
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
  • Sezionatore di sicurezza industriale gravoso Allen-Bradley 1494G
Sezionatore di sicurezza industriale gravoso Allen-Bradley 1494G
Chevron LeftChevron Left
Sezionatore di sicurezza industriale gravoso Allen-Bradley 1494G
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza industriali pesanti Bulletin 1494G offrono valori nominali di commutazione da 30–600 A. Sono disponibili in custodie di metallo verniciato Type 3R/4/12, in acciaio inossidabile Type 4/4X e in custodie non metalliche Type 4/4X.


  • Include lamelle di commutazione completamente esposte
  • Include maniglia lucchettabile
  • Offre accessori installabili sul posto
  • Per applicazioni interne ed esterne
  • Interruttore, meccanismo e maniglia sono sempre collegati, anche quando lo sportello della custodia è aperto
  • La schermatura di linea impedisce il contatto accidentale con il lato linea dell'interruttore
  • Il coperchio di protezione del fusibile (opzionale) impedisce il contatto accidentale
  • cULus Listed secondo UL 98 per interruttori 30–600 A
  • UL Listed secondo UL 508 con rating di sezionamento "at motor" per interruttori 30–100 A

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

  • cULus Listed — File No. E227497; Guide No. WIAX
Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 4
  • UL 98
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori di sicurezza Heavy Industrial 1494G
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: